Změna jazyka :
Výrobce obráběcích strojů Bystronic klade na jednotlivé komponenty svých systémů pro zpracování plechu nejvyšší nároky. Například přívod energie v novém robustním laserovém řezacím systému společnosti musí být také obzvláště dynamický, aby dokázal držet krok s vysokými rychlostmi pohybu a zrychleními. igus® zde nabízí nápravu díky svému předem smontovanému řešení readychain®.
"Vzhledem k extrémně vysokým dynamickým požadavkům musí být energetický řetěz stabilní, robustní a nepříliš těžký. Prostor je také velmi omezený."
Roman Bloch, manažer pro stroje a automatizaci ve společnosti Bystronic AG
Nový formát pro řezání laserem
Díky dalšímu vývoji laserového řezacího systému Byspeed, který bude vystaven na "Euroblech", mohou nyní uživatelé laserem řezat také plechy o formátech až 4 x 2 metry vysokou rychlostí. Stroj má delší dráhy pojezdu a tomu odpovídající vyšší nároky na dodávku energie. U osy X bylo nutné zvolit jiný typ řetězu kvůli nepodporované délce. Používá se zdroj energie E6. Vzhledem k tomu, že je omezen polygonový efekt, očekává se ještě plynulejší chod.
Na vývoji se opět od počátku podílela společnost igus®.
Společnost Bystronic používá pro dodávky předmontovaných systémů readychain® takzvaný proces Kanban. "Zavázali jsme se, že budeme mít připraveno určité množství předmontovaných systémů energetického řetězce, které dodáme do závodu ve stanoveném časovém období," informuje Artur Peplinski. "To nám umožňuje pružně reagovat na požadavky společnosti Bystronic. Systém energetického řetězce je tedy just-in-time na místě montáže, kde je instalován. Navíc používáme jednorázové obaly, které lze snadno zlikvidovat bez následných nákladů." Tento systém zkracuje dobu montáže, eliminuje skladování a zvyšuje dostupnost.
"Nic jiného pro nás nepřichází v úvahu," říká Roman Bloch, manažer pro stroje + automatizaci ve společnosti Bystronic AG, a vyjadřuje spokojenost. Společnost Bystronic se rychle přesvědčila o výhodách předmontážního řešení.

Technický pokrok ... Snížení nákladů.
V tomto časopise igus® najdete mnoho možností a příkladů použití, jak můžete snížit tech up a/nebo náklady pomocí systémů energetických řetězců připravených k instalaci.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h