Změna jazyka :
Přepravuje užitečný náklad až 350 kg a jezdí se na něm téměř stejně snadno jako na dvoukolovém elektrokole: Cargobike od společnosti Fulpra je ideálním vozidlem pro poslední míli městské logistiky. Každá jeho součást byla vyvinuta pro vysoké zatížení a minimální údržbu. U posuvných dveří nákladového prostoru konstruktéři vsadili na kolejnice drylin® profilu W, které jsou bezúdržbové a díky suchému chodu mají dlouhodobě hladký chod. v hnacím ústrojí a v parkovací brzdě jsou rovněž použita ložiska igus® - kompaktní, bez mazání a vysoce odolná.

Již se úspěšně používá v Nizozemsku, Norsku a Švédsku a testuje se v Kolíně nad Rýnem: díky speciálnímu systému naklápění jede e-nákladní kolo od společnosti Fulpra Motors BV v zatáčkách stejně pohodlně jako dvoukolka. Nákladní korba přitom zůstává stabilní i ve vodorovné poloze a umožňuje rychlou přepravu nákladu o hmotnosti až 350 kg po městě.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h