Změna jazyka :
Jednonosníkové mostové jeřáby nebo jednonosníkové mostové jeřáby jsou obzvláště flexibilní typy jeřábů, které zajišťují zvedání a přepravu těžkých břemen, zejména ve skladech nebo výrobních halách.
Vzhledem k širokému spektru použití těchto systémů je v závislosti na aplikaci nutné individuální řešení dodávky energie. Naše energetické řetězy, vodicí žlaby a kabely jsou rovněž navrženy pro rychlou dodatečnou montáž, tichý provoz a nejmenší poloměr ohybu.

Inteligentní systémy monitorování stavu i.Sense
Inteligentní senzorová technologie a software i.Sense nepřetržitě monitoruje stav energetického řetězce jeřábu. Zatímco těžká břemena, dlouhá doba provozu a nepříznivé povětrnostní podmínky znamenají pro jeřáby STS vysoké zatížení, systém i.Sense pomáhá zajistit bezpečný provoz. V případě problémů může software iniciovat nouzové zastavení, aby se zabránilo velkým škodám.

Super hliníkový vodicí žlab
Vodicí žlaby se používají pro dlouhé dráhy, od 5 do 12 m v závislosti na typu řetězu, a podporují hladký chod energetického řetězu s nízkým třením. Vodicí žlaby Super-Alu se skládají z hliníkového profilu odolného proti korozi a mořské vodě. Umožňují také velmi snadnou a univerzální instalaci.

chainflex®: Pro pohyblivé aplikace
Již mnoho let vyrábíme kabely, které jsou speciálně navrženy a vyrobeny pro energetické řetězy. Naší snahou je nabídnout našim zákazníkům nejvýhodnější řešení s jednoznačně garantovanou životností. V našem širokém sortimentu naleznete kabely, které jsou určeny pro obrovské rychlosti a zrychlení, dlouhé dráhy pohybu a nejnepříznivější vlivy prostředí.
Systémy energetických řetězů namísto žilových systémů, motorových kabelových bubnů a přípojnicových systémů
To by vás mohlo zajímat také
Vnitřní jeřáby
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h