Změna jazyka :
Standardní modulární systém energetických řetězů řady E4.1 byl rozšířen o nové články válečkových řetězů. To uživatelům mimořádně usnadňuje přechod z posuvných systémů energetických řetězů na válečkové - články válečkových řetězů jsou plně kompatibilní s celým modulárním systémem řady E4.1. Například portály v průmyslu obráběcích strojů lze snadno přestavět tak, aby odolávaly vyšší dynamice a zároveň ušetřily až 57 % energie pohonu.
Typické oblasti použití:
Jeřáby, dopravníky uhlí atd., kde dodatečné zatížení není tak vysoké, aby byly nutné válečkové řetězy HD.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměr ohybu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68 - 400 | 94 - 462 | 115 - 300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87 - 600 | 121 - 634 | 150 - 400 |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87 - 600 | 137 - 650 | 150 - 500 |

Dostupné skladem***Dostupnéna vyžádání**
Frank Schlögel, vedoucí technických projektů, prodej & Marketing ve společnosti igus.®

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h