Změna jazyka :
Zpočátku převládala skepse. Dnes je však provozovatel přístavu spokojen s tím, že jeho jeřáb pro manipulaci se šrotem je vybaven energetickým řetězovým řešením. Navzdory velmi náročným provozním podmínkám pracuje jeho systém již více než dva roky za každého počasí bez jakýchkoli stížností. A až bude třeba investovat do nového jeřábu, je si jistý, že opět zvolí jeřáb s předmontovaným systémem zásobování energií včetně robustního žlabového systému z nerezové oceli.
"Zejména při běžné výměně kabelů jsme měli značné problémy s uvolněnými visícími žíněmi, což znamenalo, že celý systém byl po dlouhou dobu mimo provoz. A jeřábové systémy s vodicími lištami se čas od času porouchaly."
Uwe Woltersdorf, elektrikář, správa přístavu Kehl
Spolupráce mezi provozovatelem přístavu Kehl, výrobcem jeřábů Künz a dodavatelem energetických řetězců igus® fungovala během fáze plánování a výstavby projektu velmi dobře. "Konkrétní situace při instalaci byla vyjasněna na místě po konzultaci s námi," informuje Uwe Woltersdorf. "Od společnosti igus jsme také obdrželi podrobnou výkresovou dokumentaci®." Předmontovaný systém zásobování energií dorazil na staveniště přesně v dohodnutém termínu a byl instalován pod vedením jeřábníka. Elektrická přejímka pak proběhla za účasti provozovatele ve spolupráci s dodavatelem energetického řetězce a stavitelem jeřábu. "Kvalita instalace byla perfektní," říká mistr elektrikář. "Systém energetického řetězce fungoval okamžitě."
Protože si společnost nemůže a nechce dovolit prostoje, bude příští jeřáb pravděpodobně vybaven jiným systémem energetického řetězce. Uli Stichler: "Jejich technické a ekonomické výhody nás zatím přesvědčily. A protože na základě našich zkušeností očekáváme i dlouhou životnost, rozhodnutí pro toto řešení zásobování energií se nám rozhodně vyplatilo."
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h