Změna jazyka :

Kompenzace paralelních poruch
Vyrovnávací jednotka igus® pro kluzné aplikace s energetickým řetězem E2/000 a malým energetickým řetězem E4.1. Plovoucí pohyblivý konec zajišťuje vyrovnání, a tím i bezsilový chod energetického řetězu ve vodicím žlabu v případě nosných ramen se značnou boční nesouosostí. Tím se prodlužuje celková životnost aplikace.
Malý, lehký a
cenově dostupný Kompatibilní se systémem
sledování stavu i.Sense Základní "plovoucí pohyblivý konec" lze použít s následujícími řadami řetězů: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42.
Maximální délka pojezdu: 100 m
Maximální zrychlení: do 50 m = 2 m/s2 | 50-100 m = 1 m/s2
Přípustné parametry pro (max.) dráhu 0-50 m
řada
max. Přídavné zatížení [kg/m]
pojezd [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
Přípustné parametry pro (max.) jízdu 50-100 m
řada
max. Přídavné zatížení [kg/m]
pojezd [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h