Součásti pro letadla

Součásti pro letadla - lehké a odolné proti ohni a korozi

  • Úspora místa a hmotnosti
  • Nízká hlučnost a nízké vibrace
  • Mazání a bezúdržbovost
  • Nehořlavost podle FAR 25.853
  • Bez chemických látek a koroze
  • Necitlivé na nečistoty

Oblasti použití

Vnitřní

Řady sedadel v letadle

Venkovní

  • Antény
  • Motor
  • Přistávací systémy
  • Speciální vybavení

Konstrukční části

  • Křídla & Systémy navádění letu
  • Dveře & Klapky

materiály igus pro letectví - nehořlavé a testované podle FAR 25.853

Letadla s kluznými ložisky iglidur

Úspěšně v provozu

Solární letadla

První dvoumístný solární letoun

Přehled aplikací v letectví a kosmonautice

Další úspěchy

Vybrané pohyblivé plasty pro letadla

Malé e-řetězce s ikonami FAR 25.853 a UL94 V0
  • Vyvinuto pro nejmenší instalační prostory
  • K dispozici v materiálech igumid® G V0 a igumid® NB V0, certifikováno podle FAR 25.853 a UL94 V0.
nízkoprofilové kolejnice a vodicí vozy drylin N
  • nízkoprofilový vodicí systém & Vodicí vozík pro malé výšky mezi 6 a 12 mm
  • Posuvné prvky jsou k dispozici z nehořlavých materiálů
teleskopické kolejnice drylin
  • Suchý chod a bezúdržbovost
  • Vyrobeno z hliníku nebo extra lehkého pevného plastu
  • K dispozici se zaklapávacím mechanismem nebo bez něj
lineární jednotky drylin SLW s pohonem olověným šroubem
  • Variabilní šířka a délka suportu
  • Ploché lineární kolejnice nebo robustní vysoké profily
  • K dispozici provedení z nerezové oceli odolné proti korozi
Různé vodicí šrouby a matice vodicích šroubů dryspin
  • bezmazný chod
  • Nízký koeficient tření, předvídatelná životnost
  • trapézový závit, strmý závit a metrický závit ve více než 5 000 variantách skladem

Příklady zákaznických aplikací

Letadla na Instytut Lotnictwa, Mirosław Delega, Varšava

Spolehlivá navigace

Kluzáky ve vzduchu

Snadná montáž

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace