iglidur® J350, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J350SI

Univerzální vytrvalec s vysokou rozměrovou stabilitou při vysokých teplotách

iglidur® J350, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J350SI
iglidur® J350, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J350SI drawing
1 z 2
iglidur® J350, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J350SI
iglidur® J350, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: J350SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® J350
  • Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | univerzální vytrvalec s vysokou rozměrovou stabilitou při různých teplotách - vhodný pro širokou škálu hřídelí a zátěží
Špičkové kluzné pouzdro pro rotační aplikace na mnoha různých ocelových hřídelích: V kluzných pouzdrech iglidur® J350 s přírubou lze provozní životnost často zmnohonásobit, a to při zatížení mezi 2 MPa a 50 MPa. Navíc vysoká tepelná odolnost z něj dělá velmi univerzální materiál.

Typické aplikace

prodejní automaty
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Obráběcí stroje

Další aplikace najdete zde:
Řešení pro jednotlivá odvětví
 
Kdy použít?
  • Když je zapotřebí ložisko odolné vůči opotřebení pro rotační pohyb při středním a vysokém zatížení
  • Když je potřeba cenově výhodné ložisko pro použití při vysokých teplotách
  • Nutnost zalisování při až +150 °C
  • Pokud je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebení při vysokém zatížení
  • Když je ložisko vystaveno rázovému zatížení
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace