Nástupní mosty

Nástupní most

Výhody výrobků igus® v nástupních můstcích pro cestující

Výrobky pro použití na nástupních můstcích pro cestující

  • Ochrana kabelu a hadice
  • Úspora místa při instalaci a zkrácení délky kabelů (alternativa ke kostkování)
  • Možnost překonání vzdálenosti 800 m a více
  • Snadná instalace díky rychlému otevření a odpojení řetězového článku
  • Nízké opotřebení díky speciálně optimalizovaným vysoce výkonným plastům igus®
  • Vysoce stabilní zaoblená příčka šetrná ke kabelům
  • Vnitřní modulární systém pro delší životnost
  • Široký sortiment výrobků pro téměř každé použití
  • Možnost použití speciálních materiálů pro speciální aplikace
  • K dispozici skladem s mnoha doplňky
  • Kruhové pohyby až do 7000°
E4.1L
  • 25 let zkušeností - 4letá záruka
  • Největší nabídka s 1 354 typy kabelů pro datové, sběrnicové a hybridní systémy
  • Žádná kalkulace nákladů na řezání
  • Vypočitatelná životnost
  • Možnost různých typů pohybu: horizontální, vertikální, torzní
  • Volně dostupné vzory
  • 50 % úspora času při odizolování díky jedinečné technologii CFRIP®
  • K dispozici skladem, od 1 m délky do 24 hodin
Kabel chainflex CF270.UL.D

Úspěšně v provozu

Nástupní most pro cestující s energetickým řetězem

Moderní systém energetického řetězce na letišti Kolín nad Rýnem/Bonn

Energetické řetězy pod nástupním mostem pro cestující

e-chain® nahradí na letišti v Utahu kostky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace