Změna jazyka :
Přehled vašich výhod
Pro tento účel jsme vyvinuli adaptér Module Connect.
Připojte svůj zdroj energie pomocí JEDNOHO konektoru

Snadné zásobování energií pomocí zásuvných modulů
Cílem každého modulu igus® readychain® je co nejjednodušší montáž. Před několika lety způsobila rychlost readychain® revoluci v oblasti montovaných energetických řetězců. Konstruktéři sloučili konektor a montážní držák do jediné jednotky, kterou lze zapojit přímo do rozváděče. To umožňuje readychain® speed připojit předem smontované systémy e-řetězců během několika sekund a bez použití nářadí.
Předmontované moduly mají obecně tu výhodu, že se do výroby dostává stoprocentně otestovaná součást a všechny komponenty jsou vzájemně sladěny. Tento hladký průběh je důležitý zejména při cyklické montáži nebo montáži na montážní lince. V porovnání s jednotlivými komponenty vyžadují moduly readychain® pouze zlomek montážního času. Pomocí rychlosti readychain® od společnosti igus® se opět výrazně zkracuje doba průchodnosti.
Čím je toto partnerství tak výjimečné?
Výroba readychain® společnosti igus® může plně využít svých silných stránek díky společnosti HARTING jako dodavateli a design-in partnerovi. Kvalita, propustnost, produktivita, a tedy i cena hovoří jednoznačně ve prospěch průmyslové kabelové konfekce u společnosti igus®. Spojíte-li toto strojní zpracování se specializovanými montážními prostory a sklady Kanban, získáte nesrovnatelnou flexibilitu igus® readychain®:

Existuje řada důvodů, proč se při výrobě strojů a zařízení rozhodnout pro předem smontované systémy napájení energií:

... k dispozici skladem!
Pro uživatele, kteří si chtějí nakonfigurovat vlastní rozhraní na míru, jsou nyní k dispozici sady Module Connect se třemi nebo čtyřmi kabelovými vstupy.
Skládají se z nosných pouzder, průchodek, těsnicích vložek a odlehčení tahu. Podle potřeby lze objednat příslušenství, jako jsou jednoduché a dvojité uzávěry a upevňovací prvky. Kontaktní vložky pro individuální konfiguraci jsou k dispozici také přímo u společnosti igus®!
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h