Změna jazyka :

Standardní provedení: černá (jiné barvy na vyžádání)
Adaptér Module Connect - šetří čas při instalaci
Nový adaptér Module Connect je speciálně navržen tak, aby umožnil ještě snadnější použití konceptu rozhraní Module Connect apřipojení energetického řetězce s jeho kabely. Předmontovaný e-řetězec® je ucelený systém a lze jej instalovat přímo.
E-chain® a Module Connect jsou standardizované. V závislosti na sérii řetězu, šířce řetězu a počtu konektorů Module Connect se pomocí 3D tisku vyrobí adaptér řetězu na míru. (Lze vyzkoušet i možnost vstřikování plastového dílu.) Adaptér se jednoduše připojí k Module Connect a poté jej lze pomocí zacvakávacího mechanismu připojit k řetězu.
To znamená, že celá sestava standardu readychain® včetně Module Connect tvoří ucelený systém, tj. přiřazení konektorů a délky kabelů jsou jasně definovány.
Pro tento účel jsme vyvinuli adaptér Module Connect.

... k dispozici skladem!
Pro uživatele, kteří si chtějí nakonfigurovat vlastní rozhraní na míru, jsou nyní k dispozici sady Module Connect se třemi nebo čtyřmi kabelovými vstupy.
Skládají se z nosných pouzder, průchodek, těsnicích vložek a odlehčení tahu. Podle potřeby lze objednat příslušenství, jako jsou jednoduché a dvojité uzávěry a upevňovací prvky. Kontaktní vložky pro individuální konfiguraci jsou k dispozici také přímo u společnosti igus®!
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h