Změna jazyka :

Díky nabídce téměř 6 000 konfekcionovaných kabelů pro motory, servopohony, signální a enkodérové kabely, které lze použít v energetických řetězech a které jsou vhodné pro více než 40 výrobních standardů, má společnost igus ten správný kabel pohonu pro téměř jakékoli použití. Nabídka hnacích kabelů je tak široká, protože v rámci každé specifikace kabelu existuje až sedm různých tříd kvality. Nejedná se o univerzální řešení; optimální kabel si naopak vybíráte na základě podmínek použití a místa, kde má být kabel nasazen. Ať už je volba kabelu pohonu dána mrazivými teplotami (až do -40 °C), olejem nebo omezeným instalačním prostorem, díky sedmi typům kabelů vždy najdete ty nejvhodnější a nejvýhodnější konfekcionované servo kabely pro vaši aplikaci. Další ochranu zajišťuje záruka až 4 roky nebo 100 milionů zdvihů v energetickém řetězu. Třetím pilířem při výběru správného kabelu pohonu je online Konfigurátor životnosti. Stačí jen pár kliknutí a vypočítá se provozní životnost kabelu pohonu pro danou aplikaci.
Všichni výrobci v abecedním pořadí
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
Používání maker EPLAN vám může ušetřit spoustu času stráveného návrhem a nákupem, protože všechny důležité informace se automaticky načtou do systému pro vás i vaše kolegy.
V současné době nabízíme makra EPLAN vhodná pro následující výrobce pohonů:

readycable® Závody po celém světě
Společnost igus® vyrábí každý týden více než 12 500 kabelových svazků readycable® ve 14 továrnách readycable® po celém světě. Jen v kolínském závodě se 180 lidí specializuje na výrobu hotových řetězů a hotových kabelů. Cílem je minimalizovat přepravní trasy, čas a zdroje a zároveň zajistit stálou kvalitu. Ve všech 14 závodech platí stejné výrobní standardy.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h