Změna jazyka :

Snížení náročnosti plánování projektů inteligentní údržby pomocí systému EPLAN
Ve společnosti EPLAN GmbH & Co KG je jedním z hlavních produktů: EPLAN Electric P8 se etabloval jako průmyslový standard pro projektování elektrických zařízení. Typická náročnost projektování klasického rozváděče včetně všech řídicích modulů trvá přibližně 58 hodin. Právě zde přichází na řadu EPLAN, který tuto pracnost projektování optimalizuje až o 50 %. Nástroj vás podpoří při plánování systémového projektu od komplexního plánování až po výrobu, uvedení do provozu, servis a údržbu. Pod heslem "efficient engineering" se vyvíjejí i další aplikace pro konstrukci strojů, zařízení a rozváděčů, jako je eBUILD, cloudové řešení společnosti EPLAN, nebo datový portál EPLAN. Jedná se o online platformu pro stahování digitálních dat o výrobcích pro aplikace EPLAN, která tak slouží jako integrovaná webová datová platforma pro poskytování aktuálních dat o zařízeních k přímému využití při plánování projektů pomocí softwarových řešení EPLAN.

Hlavní úkoly EPLAN Electric P8
Nahrajte naše readycable® rychle a snadno do svého elektrického návrhu prostřednictvím datového portálu EPLAN pomocí maker EPLAN. Tato makra již obsahují seznamy dílů a přiřazovací plány.
Ve videu Kai Hennings vysvětluje postup pomocí hotového vyhledávače kabelů.
Přechod z vyhledávače readycable® na EPLAN Dataportal začíná v čase 1:19 min.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h