Změna jazyka :

Společnost igus®, která již má k dispozici více než 5 000 kabelů pohonů, nyní rozšiřuje svůj katalogový sortiment (připravený k odeslání do 5 pracovních dnů) se všemi jeho výhodami (4letá záruka, žádné minimální objednací množství, žádné náklady na řezání, 7 různých kvalit kabelů, připravených k připojení a konečně otestovaných). Předmontované hybridní kabely vhodné pro Siemens se skládají ze servokabelů pro přenos výkonu a integrovaných sběrnicových žil pro přenos signálu (známé také jako One Cable Connection / OCC).
Jako hotové kabely připravené k připojení® s minimálními nároky na kabeláž jsou připraveny k okamžitému použití, a proto se používají v mnoha průmyslových odvětvích a strojírenských zařízeních, jako je manipulace s materiálem, dopravníkové systémy a strojírenství.
Přehled vašich výhod
| Číslo součásti výrobce:. | Materiál pláště | igus® číslo dílu. | Počet vodičů & jmenovitý průřez vodičů (mm²) | Vnější Ø (mm) | poloměr ohybu (mm) | Odkaz na obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| Číslo součásti výrobce:. | Materiál pláště | igus® číslo dílu. | Počet vodičů & jmenovitý průřez vodičů (mm²) | Vnější Ø (mm) | poloměr ohybu (mm) | Odkaz na obchod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Do obchodu |