Vodicí hřídel drylin R – bezúdržbové řešení

Zaručená odolnost a přesnost

drylin_R_products
drylin R vzorek

Váš bezplatný vzorek drylin R

bílá kniha společnosti drylin

Stáhnout brožuru

Konfigurátor hřídelí drylin

Konfigurátor hřídelí drylin


Proč zvolit vedení hřídelí drylin R?

ikona otočného šroubu

Velmi snadná výměna jeden za jednoho

ikona fda

Shoda s FDA u nerezové oceli

ikona přesnosti

Vysoká přesnost

ikona nosnosti

Pevný a pružný

Pokud požadujete tichý chod

Pokud požadujete tichý chod

odolný vůči nečistotám ikona

Součásti vedení hřídele drylin R

drylin® R hřídel

Lineární hřídele

  • Vyrobeno z hliníku, oceli nebo nerezové oceli
  • Nepodléhá korozi
  • Vysoká nosnost
drylin® R polštářový blok

Ložiskové domky

  • Jednoduchá instalace
  • Vysoké statické zatížení
  • Vyměnitelná posuvná fólie
drylin® R lineární kluzná ložiska

Lineární kluzná ložiska

  • Uzavřeno nebo rozděleno
  • S vyrovnáním nesouososti
  • Otevřený pro podepřené hřídele
Vložky kluzných ložisek

Vložka kluzného ložiska

  • nákladově efektivní, bezúdržbové a bezmazné.
  • K dispozici jsou různé materiály
  • Uzavřený, otevřený, krátký a dlouhý typ
Ložiskový blok

Ložiskový blok

  • Uzavřený nebo otevřený typ
  • Lehká konstrukce
  • Hliníkové pouzdro

Technologie užitkových vozidel

banner

Laboratorní lisy

banner

Dřevěné hřídele ve stolech

dřevěné tyče na prapory

Čištění kolejí a tunelů

obrázek

Lineární vedení drylin R

  • 100% ké bezmazné
  • Rozměrově identické s kuličkovými ložisky s recirkulací kuliček
  • Široká škála geometrií pouzder
  • Hřídele, koncové bloky hřídelí a příslušenství skladem
  • 8 různých materiálů hřídelí
  • Vyměnitelné vložky
  • Skříň k dispozici z nerezové oceli VA
VlastnostiCharakteristika kluzných ložisek igus®Charakteristika valivých ložisekTechnická data kluzných ložisek igus®Technické údaje valivých ložisekZvláště důležité pro následující odvětví:
Zmenšená vůle++++0,02-0,15 mm0,001-0,01 mmObráběcí stroje, CNC zpracování, výroba elektroniky
Zcela samomazné+++ +Léky, obaly, potraviny, čisté prostory, spotřební zboží
Bezúdržbovost++++Celoprůmyslové
Hmotnostní výhoda++++Hliník cca. 2,7 g/cm³ polymer cca. 1,5 g/cm³Ocel cca. 7,8 g/cm³Manipulace, automatizace, laboratoř, volný čas
Vysoká dynamika při nízkém zatížení++++Balení, manipulace, automatizace
Vysoká dynamika při vysokém zatížení++++Balení, manipulace, automatizace
Odchylka délky zdvihu++++ +Technologie fotoaparátů, textil
Koeficient tření++++0.15 - 0.3µ0.001-0.05µRuční nastavení, otáčení
Citlivost na nečistoty++++Obaly, kámen, textil, papír, malířské systémy
Snížení hluku ¹++++ +45-60 dB60-70 dBLékařství, laboratoře, nábytek
Přínosy a náklady++++ +Celoprůmyslové
Ochrana proti korozi+ ++Plnicí technika, chemikálie, potraviny
Magnetismus++++Plast, hliníkocelLéky, testovací zařízení
Chemická odolnost++++1,4751 + iglidur® X1.4112Léky, potraviny, galvanické pokovování, plnicí systémy
Kompatibilita sestav++++Konstrukce přípravků, automatizace montážní linky
Tichý provoz bez vibrací++++ +Kamerová technologie, kontrola, medicína, 3D tiskárna
Vhodnost pro krátký zdvih++++Textil, manipulace
Snadná montáž a rychlá výměna++++Konstrukce přípravků, automatizace montážní linky
Tuhost++++Obráběcí stroje, CNC zpracování, výroba elektroniky
Dlouhé cesty nad 10 m+ ++Kamera, dopravní technika, manipulace s materiálem
Vysoká teplotní odolnost++++až +250 °CChemikálie
Plynulý chod++++Ruční nastavení
Zrychlení, maximální ²++++ +50m/s²15m/s²Automatizace, manipulace
Rychlost, maximální ²++++30 m/s5-10 m/sAutomatizace, manipulace
  1. Měřeno v laboratoři igus®, zdvih 400 mm, ruční nastavení.
  2. Při nízkém zatížení, v závislosti na velikosti instalace 0,1 až 5 kg.
    Charakteristiky: +++ silná ++ průměrná + slabá

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace