Čisté, hladce pracující komponenty pro tiskovou technologii

Technicky nahoru & Náklady dolů s pohyblivými plasty pro tiskařský průmysl

Výhody našich produktů

  • Bezmazné, antikorozní a bezúdržbové pro použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Necitlivé na tlakový prášek a papírový prach
  • Tlumení vibrací a tichý chod
  • Úspora místa a hmotnosti
  • Dostupné ze skladu
  • Cenově výhodné
  • Kompletní systém nebo jednotlivé komponenty od velikosti dávky 1
  • Rychlé dodání a snadná instalace
  • Dlouhá a předvídatelná životnost
Velký řezací a zpracovatelský systém v hale pro bannery a reklamní materiály.

Nejlepší produkty pro tiskovou technologii

Energetický řetěz igus E6 na lineárním vedení.

Energetický řetězec E6.1

  • Extrémně nízká hlučnost a nízké vibrace
  • Trvale vysoká přesnost a dynamika
  • Hladký, ke kabelům šetrný vnitřní prostor
Kabel CF9 s rozříznutým pláštěm a viditelnou vnitřní strukturou.

ovládací kabel chainflex CF9

  • Pro nejvyšší zatížení
  • Vnější plášť z TPE s vysokou odolností proti ohybu
  • Záruka 4 roky
Vedení DryLin-W se dvěma válečky a kovovým držákem.

Lineární vedení drylin W

  • Vysoká tuhost
  • Necitlivé na nečistoty díky suchému provozu
  • Jednoduchá montáž, bezúdržbový
Dva válcová kluzná ložiska iglidur G z plastu.

Kluzné ložisko iglidur G

  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Necitlivé na prach a nečistoty
  • Cenově výhodné
Tři kuličková ložiska xiros v bílé, modré a tmavě šedé barvě vedle sebe.

Polymerní kuličkové ložisko xiros

  • Až o 40 % úspornější než kovová ložiska
  • 100% bez mazání
  • Teplotní odolnost od -40 do +80 °C
Černá kloubová ložiska igubal KSTM a ESTM se světlými vložkami.

Soudečkové ložisko igubal

  • Až o 80 % lehčí než kovová ložiska
  • Nízké tření při chodu nasucho
  • Odolnost vůči prachu a nečistotám

Úspěšné příběhy

Bezúdržbová technologie pohonu zajišťuje dlouhodobé polohování tiskových hlav u společnosti Elried

drylin ZLW a drylin D1-Motorsteuerung v tiskovém zařízení Elried označují dřevěný blok.

Robot na ruční psaní pracuje přesně, tiše a bez poruch díky komponentům suché technologie

Psaní robot s díly drylin píše na papír.

Čistá přesnost u skládacích strojů s ložiskovými komponenty bez mazání

Strojní jednotka s válečky, vedením a senzorem v průmyslovém modulu.

Energetický řetězec s nízkými vibracemi pro vysokou kvalitu tisku ve velkoformátových tiskárnách

Velkoformátová tiskárna Vector 2008 pro tiskový proces.

Vedení kabelů pro spolehlivé zásobování velkoformátových tiskáren médii

Systém podávání materiálu s balíky papíru na paletách u velkoformátové tiskárny.

Dopravní válečky s kuličkovými ložisky xiros, 100% bez maziv

Rohový dopravník s červenými válci a výstražným symbolem na stroji.

Bezúdržbová technologie olověného šroubu ve skeneru knih

Skenner knih s dvěma snímacími rameny a otevřenou opěrkou na knihu.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace