Výrobky pro čisté prostory až do třídy ISO 1

Komponenty pro zobrazovací roboty nebo aplikace typu „pick-and-place“ v polovodičové výrobě a mikroelektronice

  • Úspora místa při instalaci a snížení hmotnosti
  • Nízká hlučnost a vibrace
  • Rychlé dodání a snadná instalace
  • Snadno otevíratelné e-řetězy pro rychlou výměnu kabelů
  • Testovaná dlouhá životnost se zárukou: > 50 milionů dvojitých zdvihů
  • Řetězy, kabely a konektory jsou k dispozici jednotlivě od velikosti série 1 – nebo jako kompletní systém od jednoho dodavatele

Výrobky kompatibilní s čistými prostory

Energetické řetězy

Řetěz pro vedení kabelů vhodný do čistých prostor před laboratorním pozadím.

Kabely a hadice

Kabel chainflex pro čisté prostory se stíněnými vodiči a čistým pláštěm.

Lineární vedení

Lineární vedení kompatibilní s čistým prostorem před laboratoří.

Ložiska otočného prstence

Ložisko PRT vhodné do čistých prostor před laboratorním pozadím.

Produkty podle třídy čistoty

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (neprovozní) Max. množství částic (0,5 mikronu) m³ Max. částice (0,5 mikronu) f³ výrobky igus, které splňují normu
1N/A N/A Energetické řetězy, Kabely, Vlnité trubky, Pneumatické hadice
2N/A N/A viz výše
3135 viz výše + Lineární vedení
410352viz výše
5100A & B 3,520 100 viz výše
61 00035,200997 viz výše
710.000C352,000 9,967viz výše
8100,000D3,520,000 99,675 viz výše
9N/A 35,200,000 996,747 viz výše

Testy v čistých prostorách podle normy ISO 14644-14 pro rychlý vývoj produktů pro zákazníky


Otázky & odpovědi týkající se produktů pro technologie čistých prostor

Energetický řetěz v automatizačním zařízení s barevnými kabely a pohonným motorem.
  • příslušné kombinaci materiálu hřídele a kluzného ložiska
  • dalších aplikačních parametrů, jako je zatížení, rychlost atd.

Úspěšné použití v čistých prostorách

Odolné systémy napájení pro polohovací systémy v elektronické výrobě

Automatizační systém igus s kabelovými řetězy a kovovými díly v technickém zařízení.

Čistá energie pro dávkovač lepidla pro kamerové moduly

Zařízení v cleanroomu s automatickým dávkovačem pro kamerové moduly.

Bezmazné vodicí šrouby a lineární technologie v plnicích systémech pro reakční nádoby

Automatizovaná plnicí linka s dopravníkem, nádobami a ovládacím panelem.

3D tiskárna pro čisté prostory

3D tiskárna v uzavřené testovací komoře s vedením filamentu a držákem dílů.

Lineární systém s vzduchovými ložisky pro vysoce přesné nastavení

e-skin flat vede kabely v automatizovaném zařízení.

Systémy dodávky energie ve výrobě polovodičů

Zkušební zařízení pro čisté prostory s průhledným oranžovým ochranným krytem na podstavci.

Manipulace s destičkami

Manipulace s wafery v čistém prostoru s dopravním pásem a transportními moduly.

Závitové matice drylin TR s vysokou spirálou pro laboratorní zařízení

Laboratorní robot v uzavřené ochranné kabině s uchopovacím ramenem nad zkušební plošinou.

Vzorky a další informace

Brožura cleanroom s produkty pro aplikace v čistých prostorách a igus motion plastics.

Brožura o produktech pro čisté prostory

Stojanový vzorkovník igus corner ve třech pohledech.

XXL vzorková krabička

ESD energetický řetěz pro čisté prostory se dvěma řetězy před pozadím s plošnými spoji.

Informace o ESD

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace