Robotické rameno vedle konfigurátoru robotického vybavení na oranžovém pozadí.

Víceosý energetický řetězec pro roboty - triflex® R

Obchod

Nákupní karta triflex R s oranžovým symbolem produktu a košíku.

Informace o výrobku

Informace o triflex R s lupou a symbolem informací.

Servis, videa, rady...

2 konfigurátory

Konfigurátor triflex R s robotickým ramenem a energetickým řetězem pro 3D vedení.

Přehled nových produktů

Přejít na inovace

Vzorek pouzdra TRC a TRE zdarma

Kabelový ochranný systém igus triflex R TRE TRC ve třech pohledech.
  • Přesvědčte se o kvalitě výrobku
  • Obal poskytuje další informace o výrobku, které nemusí být na první pohled rozpoznatelné.
  • 5 článků řetězu TRE.50.080.0.B
  • 4 články řetězu TRC.50.080.0
  • 1 montážní držák s odlehčením tahu TR.50.01

Zásobování robotů Scara energií

Scara Cable Solution na robotu SCARA ve výrobní hale s detailem vedení kabelů.

Řešení SCARA pro kabely

  • Jmenovitá šířka hadice 29 mm (uvnitř)
  • Velikost 23 & 36mm ve fázi plánování
  • Páteř pro vedení kabelů u robotů Scara
  • Snadná dodatečná montáž
  • Otočná montáž
  • Pro zvýšení životnosti vlnitých hadic používaných pro roboty Scara.
Clean SCARA Cable Solution na robotu SCARA v čistém prostoru s detailním zvětšením hadice.

Řešení čistých kabelů SCARA

  • Vhodné pro čisté prostory podle certifikátu IPA ISO třídy 2
  • Bezpečnější vedení kabelů a hadic v čistém prostoru
  • e-skin® soft se snadno plní
  • Všechny součásti lze individuálně vyměnit dodatečně.
  • Otočná montáž
  • V testovací laboratoři igus® bylo provedeno více než 2 000 000 testovacích cyklů v čistých prostorách.

Oblasti použití + příklady použití od našich zákazníků

Automatizovaný robotický systém pro výrobu palivových nádrží v hale.

Další produkty robotiky

TRX přináší revoluci v zásobování robotů energií

  • TRX doplňuje funkce řady triflex® R a nyní je činí takételeskopickými.
  • Díky svému patentovanému typu umožňují články řetězu TRX vzájemnou kompenzaci délky až o 36 %, aniž by došlo ke ztrátě vzájemného spojení nebo torzní odolnosti.
  • Gumový pásek uvnitř TRX vždy vrátí články řetězu do výchozího bodu a sílu vtažení lze nastavit pomocígumového pásku.
  • Snížení hmotnosti až o 83 % ve srovnání s řešením se systémem zatahování (RSP)
  • Konstrukční studie TRX je v současné době 100% kompatibilní s řetězem TRE.60.087.0.B, další velikosti řetězu budou následovat.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace