Plastový hřeben proti oceli: robustní a nekorodující řešení.

Vyměňte nyní: igus motion plastic® - jednoduše vydrží déle!

Nepodléhají korozi, jsou robustní a spolehlivé

Příklady aplikací pro těžká vozidla

Válečkový energetický řetěz na lodních vykladačích s pojezdem nad 400 m

Igus Product

Při dráze 441,3 m snižuje energetický řetěz s válečkem výkon pohonu o 75 %.

Kanalizační čistírna

Igus Product

energetický řetězový systém místo kabelového bubnu - bezproblémový provoz v čistírně odpadních vod od roku 2000.

Řezačka betonových trubek

Igus Product

Fréza na beton pracuje bezúdržbově již tři roky v těch nejnáročnějších podmínkách.

energetický řetěz pro manipulaci s trubkami na molu

Igus Product

Přívod energie do systému manipulace s trubkami zajišťuje jeden z našich plastových e-řetězců®. Zaručuje vysokou stabilitu a spolehlivost při manipulaci s trubkami.

Energetický řetěz pro zakladače s pojezdem 615 m - bez poruchy po více než 15 let

Igus Product

Plastový energetický řetěz v české hnědouhelné elektrárně v Tušimicích měří 615 metrů. V provozu je již více než 15 let bez poruchy.

Plastový energetický řetěz na 550 metrů dlouhé trase při manipulaci s volně loženým zbožím

Igus Product

V extrémních podmínkách, jako je silný prach a nečistoty, zajišťuje tento plastový energetický řetěz s nízkými nároky na údržbu bezpečný provoz.

Tepelné zpracování

Igus Product

igus® Válečkový řetěz pro použití v elektrárnách: Silná prašnost, použití řetězů při pojezdu vozíku a jeřábu, zpětný chod jeřábu.

Kompostárna

Igus Product

Teplo, hrubá hlína, vysoká vlhkost: to jsou jen některé z podmínek prostředí v kompostárně.

Pohled do velké zkušební haly se stroji, dopravními systémy a několika pracovními zónami.

Testováno... testováno... testováno

Dva pracovníci instalují kabely na těžké průmyslové zařízení.

Vše od jednoho dodavatele

Snížení procesních nákladů online

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace