Změna jazyka :
Válečkové systémy zásobování energií pro kompostárnu
Od uvedení kompostárny do provozu se používají systémy dodávky energie v různých délkách a provedeních v tzv. spirálovém systému. Zvláštností: Při vysokých teplotách, hrubých nečistotách a vysoké vlhkosti má systém přívodu energie náročný úkol. Přesto provozovatel zařízení očekává v těchto extrémně agresivních podmínkách životnost 5 let a je po práci s válečkovým řešením energetického řetězce od společnosti igus® velmi spokojen .
"Přestože se používají již více než dva roky, zatím nevykazují žádné známky opotřebení. Systémy zásobování energií jsou kontrolovány každý měsíc. Zde vidíme, že zatím nebylo zjištěno žádné opotřebení."
Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, vedoucí údržby elektrotechniky ve společnosti AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH.
Během úvodní návštěvy u provozovatele představila společnost igus® svůj systém zásobování energií z válců. Byl vyvinut mimo jiné pro obzvláště znečištěné aplikace a jeho výhody byly ve společnosti AVA rychle rozpoznány. "A od prvního válečkového řetězu až po současný model se vývoj nezastavil," zdůrazňuje Michael Offner. "Vzdálenost mezi jednotlivými válci byla zkrácena a opět přizpůsobena náročným podmínkám na stavbě." Požadavky zákazníků tak byly zapracovány přímo do vývoje výrobku.
"Okamžitě jsme objednali řetěz pro další revizi," vzpomíná Werner Kretzinger. "A mohli jsme oba systémy porovnat. Technické výhody válečkového systému zásobování energií se nám rychle ukázaly. Dnes máme v provozu pouze jeden posuvný energetický řetěz, který bude příští rok vyměněn jako poslední." AVA Augsburg si je jistá, že válečkové systémy zásobování energií v kompostárnách vydrží nejméně pět let. Životnost se tak prodlouží až pětinásobně.
"Udržet v této atmosféře systémy zásobování energií v provozu je práce na plný úvazek," uzavírá vedoucí údržby. "Ale díky měsíčním měřením a ročním kontrolám si uvědomujeme, že jsme si neslibovali příliš mnoho." Investice se vyplatí.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h