Změna jazyka :
| Popisné technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Odolnost proti opotřebení při +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Více informací o odolnosti proti opotřebení |
| Odolnost proti opotřebení při +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Odolnost proti opotřebení při +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Nízký koeficient tření | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Koeficient tření µ, suchý: 0,06 - 0,18 |
| Nízká nasákavost | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o absorpci vlhkosti |
| Odolnost proti opotřebení pod vodou | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Koeficient tření µ: 0,04 |
| Vysoká chemická odolnost | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o odolnosti vůči médiím |
| Odolnost vůči hranovému zatížení | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Vhodné pro rázová a nárazová zatížení | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Odolný vůči nečistotám | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur J klesá s rostoucí teplotou. Tento vztah ilustruje diagram 02. Při dlouhodobě přípustné teplotě použití +90 °C je přípustný povrchový tlak přibližně 20 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Z toho nelze vyvodit žádné závěry o tribologii. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou kluzná ložiska iglidur J vhodná pro extrémní zatížení. Diagram 03 ukazuje elastickou deformaci iglidur J při radiálním zatížení.
Nízký koeficient tření a velmi nízká tendence k stick-slip efektu u kluzných ložisek iglidur® J jsou zvláště důležité při velmi nízkých rychlostech. Igluidur® J lze však použít i pro vysoké rychlosti přes 1 m/s. V obou případech je statické tření velmi nízké a stick-slip efekt se téměř nevyskytuje. Maximální hodnoty uvedené v tabulce 02 lze dosáhnout pouze při nízkém tlakovém zatížení. Při stanovených rychlostech může tření vést ke zvýšení až na mez trvale přípustné teploty. V praxi nelze tyto mezní hodnoty vždy dosáhnout kvůli vzájemnému působení různých vlivů.
Povrchová rychlost různých materiálů iglidur
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1,5 | 1,1 | 8 |
| Krátkodobá | 3 | 2,1 | 10 |
Stejně jako odolnost proti opotřebení se i koeficient tření μ mění v závislosti na zatížení (diagramy 04 a 05).
| iglidur J | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficient tření µ | 0.06-0.18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Tření a opotřebení jsou také velmi závislé na protilehlém partneru. Koeficient tření páru se zvyšuje s rostoucí drsností hřídele. Nejvhodnější je vyhlazený povrch s průměrnou povrchovou úpravou Ra = 0,1 až 0,3 μm. Diagramy 06 a 07 ukazují rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky iglidur® J. Ve srovnání s většinou ostatních materiálů iglidur® je opotřebení kluzných ložisek iglidur® J při nízkých zatíženích u všech testovaných materiálů hřídele velmi nízké. I při zvyšujícím se zatížení v rozsahu až do 5 MPa je odolnost kluzných ložisek iglidur® J proti opotřebení vynikající. Pokud materiál hřídele, který chcete použít, není uveden v zde prezentovaných výsledcích zkoušek, kontaktujte nás.
Kluzná ložiska iglidur J jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí H (doporučená minimální tolerance h9). Ložiska jsou určena pro lisování do pouzdra s tolerancí h7. Po montáži do pouzdra s jmenovitou velikostí se vnitřní průměr automaticky přizpůsobí tolerancím E10. U zvláštních rozměrů se tolerance liší v závislosti na tloušťce stěny (viz tabulka sortimentu).
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 až 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 až 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Kluzná ložiska iglidur® J jsou odolná vůči zředěným zásadám a velmi slabým kyselinám, jakož i palivům a všem typům maziv. Nízká absorpce vlhkosti umožňuje použití i ve vlhkém prostředí. Kluzná ložiska z materiálu iglidur® J jsou odolná vůči běžným čisticím prostředkům používaným v potravinářském průmyslu.
| Médium | Odolnost (všechny údaje při +20 °C) |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | 0 až - |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + do 0 |

Tiskařský průmysl



Čisté prostory

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h