Modulární pohonná technika od drylin

Bezmazné lineární osy s vodicím šroubem, ozubeným řemenem a ozubeným hřebenem

Tři lineární pohony pro Drive Technology v konfigurátoru obrázků.

Přehled našich lineárních os a příslušenství

Lineární osy s vodicím šroubem

Lineární modul SHT-20 s vodicími tyčemi a závitovým vřetenem.

Lineární aktuátory

Lineární osa SLW-ES-1040 v pohledu shora s vodicími lištami a vozíkem.
  • Pro rychlé polohování
  • Pro délky zdvihu až 3 000 mm
  • K dispozici také jako konzolová osa a reverzní osa

Lineární osy s ozubeným hřebenem

Konzolová osa s lineárním vedením a středovým vozíkem.
  • Ideální pro víceosé konstrukce
  • Připraveno pro připojení k motoru a řídicímu systému

Tabulky XY pro úlohy nastavení

Lineární vedení s vozíkem a vřetenem, vyříznuté na bílém pozadí.
  • Lineární moduly se dvěma směry nastavení
  • Pro pracovní plochy do 500 mm x 500 mm

Odpovídající elektromotory

Aktuátory DMX různých velikostí zepředu na šedém pozadí.
  • Krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
  • Různé instalační velikosti a provedení

Technické příslušenství

Příslušenství pro aktuátory drylin: různé držáky, počítadlo, páka a svorky pro montáž.
  • Pro manuální a elektrický pohyb
  • Ovládací prvky, upevňovací a montážní příslušenství

Kdy mám použít který disk pro svůj systém?

Pohon olověného šroubu

Pohon ozubeným řemenem

Pohon hřebenem a pastorkem

Výhody technologie pohonu drylin

Samomazné a bezúdržbové

Tichost

Cenově výhodné

Udržitelný

Vysoká teplotní odolnost

Přizpůsobitelné & připravené k připojení

Příklady použití technologie pohonu

Speciální nastavení měření s osami s vodicím šroubem

Robotické zařízení pro uměleckou aplikaci na pracovním stole.

3D tiskárna na beton l Bezmazné řešení pro prašné prostředí

3D tiskárna staví na venkovní stavbě velkou zakřivenou zeď.

Technologie elektrického pohonu v automatickém polohovacím systému

Kompletizační stanice igus v prostředí veletrhu nebo výstavy.

Další příklady použití

Kluzná ložiska pro průmyslové použití ve stavebních strojích, větrných turbínách a výrobě.

Další informace o technologii pohonu

Opěrka nohou v pouzdře zvýrazněná lupou.

Vzorek zdarma

Symbol objednávky a dva motory igus pro e-shop.

Odpovídající elektromotory

Whitepaper drylin E: řemenový pohon nebo vřetenový pohon pro lineární moduly.

Požádat o studii

Často kladené otázky našich zákazníků

  1. Pohon ozubeným řemenem nabízí vysokou akceleraci a opakovatelnost. Jsou proto vhodné zejména pro stroje pick-and-place, balicí systémy, 3D tiskárny a další aplikace, kde je vyžadováno rychlé a přesné polohování.
  2. Pohony s olověným šroubem nabízejí vysokou nosnost, přesnost a přenos výkonu. Jsou proto vhodné pro CNC frézování, laserové značkovací stroje, obráběcí stroje a robotické aplikace. Pohon vodicím šroubem zajišťuje pevné a přesné polohování.
  3. Hřebenové pohony nabízejí kombinaci vysoké rychlosti, přesnosti a nosnosti. Lineární pohony s ozubeným hřebenem lze použít při manipulaci s materiálem, balení, automatizaci montážních linek a v dalších oblastech, kde je vyžadováno rychlé a přesné polohování na delší vzdálenosti.
Konfigurátor pohonné techniky ddx na notebooku se zobrazenými součástmi pohonu.

Konfigurátor technologie pohonu

Individuální lineární pohony podle vašeho přání

  • Rychlá a snadná konfigurace
  • Volitelné příslušenství
  • Podrobný seznam dílů
  • Rychlé dodání* (připraveno k odeslání do 48 hodin)

Mohlo by vás také zajímat:

Aktuátory DMX různých velikostí zepředu na šedém pozadí.

elektromotory drylin

  • Různá provedení se snímačem nebo brzdou
  • Různá připojení, jako jsou lankové vodiče, konektory Molex nebo metrické konektory.
  • Různé typy ochrany proti stříkající vodě, vakuu a dalším vlivům
Řídicí modul igus D1/D2 s rozhraními a deskou plošných spojů.

řídicí systémy motorů drylin

  • S bydlením a bez bydlení
  • Pro různé typy motorů
  • Ukázkové programy ke stažení
  • Bezplatné videonávody
Kolekce kabelů motek se čtyřmi motorovými kabely a různými konektory.

kabely pro motory drylin

  • Délka 3 m, 5 m, 10 m nebo 20 m
  • Různé vnější materiály
  • Přímé a úhlové konektory
  • Dostupné ze skladu ve výrobním závodě

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace