Nečistoty, slaná voda, vibrace, extrémní teploty, vysoká úroveň mechanického zatížení a riziko exploze jsou nejčastěji se vyskytující problémy, které narušují výkon vrtných zařízení a dalších přístrojů sloužících k získávání ropy a plynu. V prostředí, kde jsou odstávky nákladné, nabízejí energetické řetězy společnosti igus® výkonnostní charakteristiky potřebné k zajištění hladkého a nepřetržitého provozu.
Kompletní systémy z jednoho zdroje pro všechny pohyblivé stroje, jako jsou zařízení na manipulaci s potrubím a vrtná zařízení na tomto plně automatizovaném zařízení na souši
Lehký energetický řetěz série E4.1 prokáže své přednosti i při extrémně vysokých zatíženích v drsných podmínkách na ropných zařízeních.
Zde se, mimo jiné, používá několik systémů RBR s energetickými řetězy v kloubech robota, a tím pádem jsou energetické řetězy odpovědné za dodávku energie, dat a médií. Technický vývoj, který byl kvůli extrémně omezenému instalačnímu prostoru velmi složitý, si vzal na starosti technický tým pro tento projekt společnosti igus®.
V případě konzolových skluznic jsou aplikace s náročným provozem základním předpokladem a mohou být implementovány pomocí série E4.350 způsobem, který je cenově výhodný a snižuje hmotnost.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete více informací, rádi vám kdykoli pomůžeme!
Vedoucí pro toto odvětví:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245
Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h