Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

drylin® NT telescopic guides

The drylin® NT product group consists of telescopic rails with continuous extension lengths of up to 600mm. Snap function is also available as an option. igus® offers a material combination of aluminium and plastic and guarantees quiet operation. The telescopic rails is lightweight and meet high hygiene requirements.

Pocet výrobku: 11

drylin® NTP-27 polymer telescopic guide

  • Complete telescopic guide made of iglidur polymer material
  • 3-piece structure made of igus® high-performance polymers
  • Extension length 150mm or 125mm
  • Quiet operation with no rolling elements
  • lubrication-free due to igus® high-performance polymers
  • Corrosion-free
  • Low clearance due to spring preload
  • Extension length 150mm available in 5 colours (anthracite, light grey, white, orange, blue)
  • PFAS free variant: NTP-27-18-41-125
od 394,65 CZK/ks
7 položek, z toho připraveno k přepravě:
7 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin® NT-35 telescopic rails

  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-resistant
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
od 853,01 CZK/ks
6 položek, z toho připraveno k přepravě:
6 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin® NT-60 telescopic rails

  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-free
  • Individual millimetre precise extension lengths of up to 600mm are easy to configurate in our Configurator for Telescopic Rails in under 5 minutes.
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
od 2 094,08 CZK/ks
10 položek, z toho připraveno k přepravě:
8 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
od 2 171,89 CZK/ks
8 položek, z toho připraveno k přepravě:
8 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
na požádání
3 položek, z toho připraveno k přepravě:
3 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
na požádání
1 položek, z toho připraveno k přepravě:
1 in 10 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
na požádání
2 položek, z toho připraveno k přepravě:
2 in 10 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
na požádání
2 položek, z toho připraveno k přepravě:
2 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
od 2 597,40 CZK/ks
10 položek, z toho připraveno k přepravě:
2 in 3-4 pracovních dní
'Na stránku výrobku
Novinka

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
na požádání
'Na stránku výrobku
Novinka

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
na požádání
'Na stránku výrobku

Poradenské služby

We would be happy to answer your questions personally

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG