Lineární moduly z nerezové oceli SHT drylin®

Robustní, korozivzdorné a odolné vůči chemikáliím

Tech up

  • Individuálně konfigurovatelné
  • Odolné vůči chemikáliím
  • Robustní konstrukce
  • S komponenty z korozivzdorné oceli AISI 303, AISI 316 a AISI 316Ti.
  • Výběr kluzných ložisek: iglidur® J = standardní; iglidur® A180 = vyhovující FDA; glidur® X = vysokoteplotní.

Instalační rozměry lineárních modulů SHT-ES z nerezové oceli

SHT-ES-08

  • Délka vozíku: 65 mm
  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Průměr hřídele: 8 mm

SHT-ES-12

  • Délka vozíku: 85 mm
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 12 mm

SHT-ES-20

  • Délka vozíku: 130 mm
  • Maximální délka zdvihu: 1 000 mm
  • Průměr hřídele: 20 mm

SHT-ES-30

  • Délka vozíku: 180 mm
  • Maximální délka zdvihu: 1500 mm
  • Průměr hřídele: 30 mm

Technické možnosti řady SHT

Konstrukce olověného šroubu

Materiál vodicích šroubů drylin® a konstrukce vodicího šroubu

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Krokový motor pro lineární moduly igus®

Ložiskové materiály

Vložky kluzných ložisek igus®

Další lineární osy z nerezové oceli

Lineární osa z nerezové oceli SHT s pohonem vodicího šroubu

SHT - Hygienický design

  • V souladu s FDA
  • Pro mytí
  • Široké mezery
Lineární osa z nerezové oceli s pohonem vodicího šroubu

SLW-ES - nerezové provedení bez koroze

  • Volitelný materiál kluzných ložisek
  • V souladu s FDA s kluzným ložiskem iglidur A180
  • Vysokoteplotní ložisko iglidur X, pracuje až do +250 °C
Osy vodicích šroubů s motorem

Lineární osa ZLW z nerezové oceli

  • Plochá výška systému 40 mm
  • Délka zdvihu až 2000 mm
  • bez koroze díky nerezové oceli 304 SS a 316

Ne všechny nerezové oceli jsou stejné

Principem je „klouzání místo valení“

Materiály kluzných ložisek pro lineární osy z nerezové oceli společnosti igus®

Příklady zákaznických aplikací

Rychlé a spolehlivé měření &

Zařízení na optickou kontrolu komponentů

Technologie elektrického pohonu v automatizovaném polohovacím systému

Technologie pohonu v jednotce na kompletování objednávek

Další příklady použití

AWB

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace