Změna jazyka :

Hygienické a robustní s nízkou montážní výškou
Řada os s ozubeným pásem drylin® byla rozšířena o novou modulární variantu pro instalační velikost 10. Plochá lineární osa ZLW-10120 o šířce 120 mm je k dispozici kompletně z nerezové oceli a má instalační výšku pouhých 40 mm. Lineární posuv je založen na profilovém vedení drylin® W z nerezové oceli, je poháněn neoprenovým ozubeným řemenem a je připraven pro připojení krokových motorů drylin® E, stejnosměrných motorů a motorů EC/BLDC.

Lineární osa nekoroduje a je obzvláště vhodná pro styk s vodou a médii a pro prostředí náročné na čištění. Robustní konstrukce s bezmaznými lineárními kluznými ložisky drylin® W zajišťuje dlouhou životnost a bezúdržbový provoz.
Za tímto účelem vyvinula společnost igus® lineární osu ZLW z nerezové oceli.
Aby bylo možné nabídnout lineární osu z nerezové oceli pro poněkud menší instalační prostor, vyvinula společnost igus® řadu ZLW 10. Volitelně ji lze dodat připravenou pro připojení krokových nebo stejnosměrných motorů, což minimalizuje nároky na instalaci. Díky dvěma samostatným kolejnicím je lineární osa výrazně lehčí a také šetří hmotnost.
ZLW-ES - testováno a osvědčeno: dosažení cíle s více než 1 000 000 cykly
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h