Malé energetické řetězy pro malé instalační prostory

e-chain

E2.1 micro

E2.1 micro
  • Vnitřní výška: 10 až 15 mm
  • K dispozici ve třech verzích:
    • uzavřená
    • otevíratelná z obou stran ve vnitřním poloměru
    • otevíratelná z obou stran ve vnějším poloměru
  • Integrovaná brzda pro obzvláště plynulý a tichý chod
  • O 25% vyšší volná délka a o 100% vyšší přídavné zatížení ve srovnání se stejnými konstrukcemi
  • Volitelný otevírací nástroj pro ještě rychlejší otevírání a zavírání

E2 mikro

E2 micro
  • Vnitřní výška: 5 až 15,6 mm
  • K dispozici ve třech verzích:
    • uzavřená
    • otevíratelná ve vnějším poloměru
    • otevíratelná ve vnitřním poloměru s filmovým pantem

snadný řetěz

Easy Chain
  • Vnitřní výška: 5 až 48,5 mm
  • K dispozici ve dvou verzích:
    • plnění ve vnějším poloměru
    • plnění do vnitřního poloměru
  • Kabel stačí zatlačit a vytáhnout
  • K dispozici také s vícekomorovým systémem
  • Klasifikace UL94-V2

E2 mini

E2 mini
  • Vnitřní výška: 17 až 41 mm
  • K dispozici ve třech verzích:
    • uzavřená
    • otevíratelné ve vnitřním poloměru
    • otevíratelné ve vnějším poloměru

zip

Zipper
  • Vnitřní výška: 9 až 32 mm
  • Příčky na pásu na vnějším poloměru
  • Tichý chod díky malému rozteči článků řetězu
  • K dispozici také jako uzavřená trubková verze ""
  • Cena iF Design Award za design zipu

Kabely pro malé instalační prostory v energetických řetězcích

CFSPECIAL.532

Ovládací kabel

  • CF130.UL/CF140.UL
  • Vnější plášť z PVC
  • Ohybový faktor až 7,5xd
  • Pro použití v prodejních automatech, při zpracování dřeva a kamene
CFSPECIAL.572

Datový kabel

  • CF211/CF211.PUR
  • Vnější plášť z PVC/PUR
  • Ohybový faktor až 7,5xd
  • Pro použití v prodejních automatech, obráběcích strojích nebo balicích systémech

Kabel pro sběrnici

  • CFBUS.PUR
  • Vnější plášť PUR
  • Ohybový faktor až 12,5xd
  • Pro použití v prodejních automatech, zpracovatelských systémech a obráběcích strojích
CFSPECIAL.562

Špičkový ovládací kabel

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • Vnější plášť z TPE
  • Ohybnost až 3xd
  • Pro použití v automatických dveřích a pick- & ových zařízeních

Kabel pro špičkové měřicí systémy

  • CF11.D
  • Vnější plášť z TPE
  • Ohybový faktor až 6,8xd
  • Pro použití v obráběcích a zpracovatelských strojích

Špičkový motorový kabel

  • CF37.D/CF38
  • Vnější plášť z TPE
  • Ohybový faktor až 7,5xd
  • Pro aplikace s nízkými teplotami, rychlou manipulaci a skladovací a vyhledávací stroje

Špičkový servo kabel

  • CF29.D
  • Vnější plášť z TPE
  • Ohybový faktor až 6,8xd
  • Pro aplikace při nízkých teplotách, ve skladovacích a manipulačních zařízeních a ve zpracovatelských strojích

Špičkový kabel pro sběrnici

  • CFBUS.LB
  • Vnější plášť z TPE
  • Ohybový faktor až 7,5xd
  • Pro použití v prodejních automatech, rychlou manipulaci a montáž polovodičů

Recyklace energetického řetězce

chainge

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace