Kabel měřicího systému chainflex® CF11.D

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF11.018.D
(2x(2x0,25)+2x0,5)C
CF11.018.D

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace