servo kabel chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Zatížením extrudovaná odolná proti olejům směs TPE 2. Mají vysokou pevnost v ohybu copu měděného stíněného drátu 3. Tlakově extrudovaný 4. Extrémně vysoká pevnost v ohybu stíněného drátu 5. Silové žíly se řídicími prvky splétanými kolem žíly vyrobeného z vysoce pevného jádrového lana 6. Speciální vodič s vysokou pevností v ohybu
igus-icon-lupe
1 z 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Zatížením extrudovaná odolná proti olejům směs TPE 2. Mají vysokou pevnost v ohybu copu měděného stíněného drátu 3. Tlakově extrudovaný 4. Extrémně vysoká pevnost v ohybu stíněného drátu 5. Silové žíly se řídicími prvky splétanými kolem žíly vyrobeného z vysoce pevného jádrového lana 6. Speciální vodič s vysokou pevností v ohybu
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Celkové stínění
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace