Energetické řetězy pro jednoduché aplikace

Energetický řetěz

zip

Zipper

Bleskurychlé otevírání a zavírání pomocí zipu ""

  • Vnitřní výšky: 9 až 32 mm
  • Příčka na popruhu na vnějším poloměru
  • Tichý chod díky malé rozteči článků řetězu
  • K dispozici také v uzavřeném provedení "tube"
  • Ocenění iF Design Awardzadesign zipu

e-trubičky se zipem

Zipové e-trubičky

Ochrana čipů v malém instalačním prostoru

  • Vnitřní výšky: 9 až 32 mm
  • víko na pásu na vnějším poloměru
  • Trubkové provedení pro lehký vliv nečistot
  • Tichý chod díky malé rozteči článků řetězu
  • K dispozici také jako uzavřené "trubkové provedení"
  • Ocenění iF Design Awardzadesign zipu
E1

nákladově efektivní e-chain® pro jednoduché aplikace

  • Vnitřní výšky: 10 až 20 mm
  • Lze otevřít ve vnějším poloměru
  • Velmi snadné plnění díky výklopnému víku
  • Snadné prodlužování a zkracování
  • Klasifikace UL94-V2
snapchain

Rychlá montáž kabelových sestav

  • K dispozici ve dvou verzích:
    • Smyčky otevíratelné podél vnějšího poloměru
    • Smyčky otevíratelné podél vnitřního poloměru
  • Výhodná alternativa ke složitým kabelovým nůžkám
  • Možnost ohýbání v 1 nebo 2 směrech
  • Ocenění iF Design Award

dodávky energie pro kanceláře a nábytek

  • vnitřní výška: 21 mm
  • Zasuňte kabel do vnitřního poloměru
  • Snadné plnění
  • Šetrný ke kabelům díky hladkým vnitřním konturám
  • Certifikát UL94-V2

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace