O 80 % kratší pracovní doba díky readychain

Předmontované energetické řetězy šetří u této řady obráběcích strojů místo a hmotnost.

Profil

  • Co bylo potřeba: energetický řetěz typu E4.1L, energetický řetěz typu E4/light, oba navržené jako předmontovaný readychain®, kabel chainflex®.
  • Požadavky: Protože stroj zabírá pouhých sedm metrů čtverečních, musely se řetězy vejít i do malého instalačního prostoru. Rovněž bylo nutné je rychle smontovat.
  • Odvětví: Výroba a prodej řetězů, které jsou v provozu v České republice: Obráběcí stroje
  • Úspěch pro zákazníka: Předmontované řetězy ušetřily zákazníkovi 80 % času potřebného k instalaci. První stroj s readychainem® je v provozu 24 hodin denně, šest dní v týdnu, a to již více než 18 měsíců bez jakýchkoli problémů.
Obráběcí stroj UGrind 800 DD

Problém

Řešení

Srdcem UGrind 800 S (standardní konfigurace) je multifunkční hlava, která umožňuje vnější, vnitřní a čelní broušení, vnější, vnitřní a čelní soustružení a také měření.

Kabel igus® a energetický řetězec jsou předem sestaveny s konektory v ose z, aby byl zajištěn spolehlivý přívod energie a médií do multifunkční hlavy.

Osa x obsahuje také hotový energetický řetězec z řady E14. Použitím hotových řetězů dokázala společnost DVS Universal Grinding GmbH ušetřit 80 % pracovního času.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace