Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

iglidur® J - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® J testovací metoda
Hustota g/cm³ 1,49
Barva žlutá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C / 50 % R. H. % hmotnosti 0,3 DIN 53495
Max. absorpce vody % hmotnosti 1,3
Koeficient povrchového tření, dynamický vůči oceli µ 0,06 - 0,18
hodnoty pv (za sucha) MPa x m/s 0,34

Mechanické vlastnosti
E-modul pro ohyb MPa 2.400 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 73 DIN 53452
pevnost v tlaku MPa 60
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 35
Tvrdost dle Shorea 74 DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +120
Minimální aplikační teplota °C -50
termální / tepelná vodivost [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v přímém směru Ωcm > 1013 DIN IEC 93
povrchový odpor Ω > 1012 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data




Obr. 01: Přípustné hodnoty pv pro ložiska iglidur® J s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při +20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y =Nahrát [MPa]

 


 
Ložiska iglidur® J jsou zejména charakterizována svými mimořádně nízkými koeficienty tření při suchém provozu a velmi nízkým efektem drhnoucího klouzání.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]

 

Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [%]

 
Mechanické vlastnosti

U kluzných ložisek iglidur® D se odolnost proti tlaku snižuje s rostoucími teplotami. Graf 02 tento vztah objasňuje. Pro aplikace s dlouhodobou aplikační teplotou +90 °C, povolený povrchový tlak dosahuje až 20 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický materiálový parametr. Tribologické závěry z nich nemohou být vyvozeny.


 
 
 
 
 
S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení. Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® J s radiálními zatíženími.

Maximální obvodová rychlost

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 1,5 1,1 8
Krátkodobá 3 2,1 10

Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Nízké koeficienty tření a velmi nízký efekt drhnoucího klouzání ložisek iglidur® J jsou při velmi nízkých rychlostech obzvlášť důležité. Ložisko iglidur® J lze však také použít pro vysoké rychlosti přesahující 1 m/s. V obou případech je statické tření velmi nízké a ke "stick slip" efektu nedochází. Maximální hodnoty uvedené v tabulce 02 lze dosáhnout pouze při velmi nízkém povrchovém tlaku. Při uvedených rychlostech může tření způsobit, že se teplota zvýší na maximální přípustnou hodnotu. Nicméně v praxi je této teploty dosaženo jen zřídkakdy, a to v důsledku měnících se provozních podmínek.

iglidur® J Provozní teplota
Dolní - 50 °C
Horní, dlouhodobá + 90 °C
Horní, krátkodobá + 120 °C
Další zajištění axiálně + 60 °C

Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® J

Teploty

Ložiska iglidur® J lze použít v rozmezí teplot -50 °C a +90 °C; krátkodobá povolená maximální teplota je 120 °C. Při teplotách nad +80°C se extrémně zvýší opotřebení. Při teplotách vyšších než +60 °C se doporučuje přídavné zajištění.

iglidur® J suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tabulka 04: Koeficienty tření pro materiál iglidur® G na oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tření a opotřebení

Stejně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření µ se mění se zatížením (obr. 04 a 05).

Graf 04: Koeficienty tření závislé na obvodové rychlosti, p = 0.75 MPa

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ

 

Graf 05: Koeficienty tření závislé na zatížení, v = 0,01 m/s

X = Nahrát [MPa]
Y = Koeficient tření μ

 
Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí

Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

 
Materiály hřídele

Tření a opotřebení jsou též velmi ovlivněny kvalitou protilehlého kusu. S rostoucí drsností hřídele se zvyšuje také koeficient tření kombinace. Nejvhodnější je hladký povrch se střední povrchovou úpravou Ra = 0,1 až 0,3 µm. Obrázky 06 až 07 znázorňují souhrn výsledků testů kluzných ložisek iglidur® J s různými materiály hřídelí. Ve srovnání s většinou ostatních materiálů iglidur® je opotřebení kluzných ložisek iglidur® J při nízkých zatíženích extrémně nízké, a to u všech testovaných materiálů hřídelí. Odolnost ložisek iglidur® J proti opotřebení je výjimečná i při rostoucím zatížení v rozsahu do 5 MPa. Kontaktujte nás v případě, že zde nenaleznete svůj materiál hřídele.

Opotřebení u otočných a rotačních aplikací

Diagram 07: Opotřebení při otočných a rotačních aplikacích s různými materiály hřídelí, p = 2 MPa
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A= Cf53
B = tvrdě chromovaná ocel
C = 304 nerezová ocel
D = HR uhlíková ocel
 
modrá = rotace
růžová = oscilace

 
 

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady + to 0
+ odolné      0 podmíněně odolné      - není odolné
 
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost iglidur®





Elektrické vlastnosti Ložiska iglidur® J jsou elektricky izolovaná.

Specifický odpor v propustném směru > 1013 Ωcm
Povrchový odpor > 1012 Ω

Další vlastnosti

chemická odolnost
Kluzná ložiska iglidur® J jsou odolná proti zředěným zásadám a velmi slabým kyselinám, jakož i proti palivům a všem druhům lubrikantů. Nízká absorpce vlhkosti umožňuje jejich použití i v mokrém či vlhkém prostředí. Ložiska z materiálu iglidur® J jsou odolná vůči běžným čisticím prostředkům, které se používají v potravinářském průmyslu.
 
 
Radioaktivní paprsky Ložiska iglidur® J jsou odolná proti radiaci až do intenzity záření 3 • 102 Gy.
 
 
Odolnost proti UV zářeníLožiska iglidur® J mění barvu účinkem UV záření. Nicméně jejich materiálové vlastnosti se nemění.
 
 
VakuumVe vakuu dochází k odplynění kluzných ložisek iglidur® J. Z toho důvodu jsou pouze suchá ložiska vhodná pro vakuum.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % rel. vlhkosti 0,3 hmot.%
Maximální absorpce vody 1,3 hmot.%

Tabulka 06: Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® J

Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra

Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

 
Absorpce vlhkosti / Absorpce vlhkosti ložisek

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® J je cca 0,3 % při běžných klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 1,3 %. Tyto hodnoty jsou tak nízké, že vlhkostní roztažnost je třeba uvažovat pouze v mimořádných případech.

Průměr
d1 [mm]
Hřídel
h9 [mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabulka 07: Důležité tolerance pro ložiska iglidur® J podle normy ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® J jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10. Při určitých rozměrech se závislost tolerance na tloušťce stěny liší od této (viz program dodávek)