Systém autoglide - Speciální řešení pro dlouhé pojezdové vzdálenosti bez vodicího žlabu

  • samonaváděcí systémy energetických řetězů, není nutný vodicí žlab
  • Bezpečný, tichý, odolný proti oděru a energeticky účinný
  • Pro pojezdové vzdálenosti až 80 m
  • Pojezdová rychlost až 4 m/s
  • Nákladově efektivní řešení díky eliminaci vodicích žlabů
  • Velmi rychlá doba instalace při dlouhých pojezdových vzdálenostech, protože nejsou potřeba vodicí žlaby!
  • Úzká šířka, tichý chod
autoglide 5

autoglide 5

  • Energie, data, vzduch a kapaliny v JEDNOM systému
  • O 88 % kratší doba instalace ve srovnání s konvenčním
  • 80 m pojezdu
  • Tichý chod: 63 dB(A) při rychlosti 2 m/s
E4.1AG

E4.1AG

  • Jednoduché vodicí prvky pro rychlou instalaci na podklad
  • Pro pojezdové vzdálenosti nad 10 m
  • Podlahové vodicí lišty lze přejíždět
E2/000AG

E2/000AG

  • Jízdní vzdálenost až 60 m bez vodicího žlabu při rychlosti až 2,0 m/s.
  • Velmi kompaktní, bez rušivého žlabu v pojezdovém nebo pracovním prostoru
  • Možnost otevření ve vnitřním poloměru
  • Podlahové vedení lze přejíždět
easy chain AG

easy chain AG

  • Velmi rychlá instalace - "snadná" konstrukce i na dlouhé vzdálenosti.
  • Snadné plnění - kabel a hadici lze vložit bez očka
  • Jednodílné provedení
  • Úzká šířka, tichý chod

Studie: Energetický řetěz s vedením v podobě ocelového lana jako alternativa ke sběrnici?

Online obchod s energetickými řetězy
Energetické řetězy
Informace o energetických řetězech

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace