Změna jazyka :

S autoglide E2/000AG lze u aplikací s dlouhými pojezdovými vzdálenostmi eliminovat rušivé vodicí žlaby. Větší kluzné plochy na autoglide příčníku zajišťují ještě delší životnost systému. Připevnitelné posuvné křídlo zajišťuje bezpečné navlékání energetického řetězu během prvních několika metrů jízdy. Přejezdová excentrická podlahová vedení jsou upevněna k zemi každé 2 metry. Jízdní vzdálenost až 60 m bez vodicího žlabu při rychlosti až 2,0 m/s a rychlé instalační časy pro dlouhé jízdní vzdálenosti.
(1) Plynulý chod: posunutý chod horního a dolního chodu.
(2) Bezpečná dráha: posuvné křídlo s klipem navléká energetický řetěz.
(3) Praktické: pojezdové vedení podlahy
(4) Bezpečné vedení: hřebenový autoglide-crossbar
(5) Univerzální: montážní držák s odlehčením tahu
Dvoudílný e-řetěz®, lze otevřít ve vnitřním poloměru.

vnitřní výška Hi: 25 mm
vnitřní šířka Bi: 57 - 77
poloměr ohybu R: 75 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 35 mm
vnitřní šířka Bi: 75 - 100 mm
poloměr ohybu R: 75 - 250 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h