Změna jazyka :

autoglide easy chain® je rychle plnitelný a cenově výhodný energetický řetěz s tvarovanými autoglidezuby ve vnitřním rádiusu. .
Zkrácená doba montáže je jednou z hlavních vlastností tohoto energetického řetězu. Jeho pružný a odolný materiál igumid® NB nabízí ještě více důvodů pro použití: Optimální pružnost, klasifikaci UL94-V2 a dobrou vhodnost pro čisté prostory.
(1) Hladký chod: posunutý chod horního a dolního chodu.
(2) Rychlá instalace: "snadná konstrukce" - kabel stačí zasunout.
(3) Cenově výhodné: výhodné díky jednodílnému provedení.
(4) Bezpečné vedení: hřebenová příčka s automatickým posuvem.
(5) Univerzální: montážní držák s integrovaným odlehčením tahu
Produktová řada

vnitřní výška Hi: 32 mm
vnitřní šířka Bi: 48 mm
poloměr ohybu R: 75 - 100 mm

vnitřní výška Hi: 25,2 mm
vnitřní šířka Bi: 50 mm
poloměr ohybu R: 65 - 100 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h