Obecné specifikace | Jednotky | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Kontrolní metoda |
Hustota | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Barva | žlutá | černá | tmavě šedá | ||
max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % r. v. | % hmotnosti | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
max. celková absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Koeficient tření, dynamický vůči oceli | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
pvx hodnota, max. (za sucha) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Mechanické vlastnosti | |||||
Modul pružnosti | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Pevnost v tlaku | MPa | 60 | 100 | 43 | |
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Tvrdost podle Shoreho | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||||
max. dlouhodobě působící teplota | °C | +90 | +250 | +90 | |
max. krátkodobě působící teplota | °C | +120 | +315 | +120 | |
min. teplota aplikace | °C | -50 | -100 | -50 | |
Tepelná vodivost | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Elektrické vlastnosti | |||||
měrný elektrický odpor | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Povrchový odpor | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Obecné specifikace | Jednotky | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Kontrolní metoda |
Hustota | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Barva | tmavě šedá | bílá | ||
max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % r. v. | % hmotnosti | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
max. celková absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 0,1 | 1,3 | |
Koeficient tření, dynamický vůči oceli | µ | 0,05–0,23 | ||
pvx hodnota, max. (za sucha) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Mechanické vlastnosti | ||||
Modul pružnosti | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Pevnost v tlaku | MPa | 78 | ||
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
Tvrdost podle Shoreho | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Fyzikální a tepelné vlastnosti | ||||
max. dlouhodobě působící teplota | °C | +70 | +90 | |
max. krátkodobě působící teplota | °C | +90 | +110 | |
min. teplota aplikace | °C | -50 | -50 | |
Tepelná vodivost | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Elektrické vlastnosti | ||||
měrný elektrický odpor | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Povrchový odpor | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |