Změna jazyka :

schéma. 04: Díky definované montážní vůli a vnějším O-kroužkům dokáže samonastavovací ložisko® R řady 03 kompenzovat chyby rovnoběžnosti. Sférické adaptéry drylin®® mohou kompenzovat nesouosost. Tvrdý elox chrání hliníkový adaptér před opotřebením.
drylin®® řada 03 lineárních kluzných ložisek nabízí velké výhody v aplikacích s paralelními hřídeli. Díky své geometrii kompenzují chyby souososti a rovnoběžnosti a měly by být použity na hřídeli vzdálenější od pohonu.
Konstrukce poskytuje na vnějším plášti hliníkových ložisek korunovou plochu pro samovyrovnání. To zabraňuje snížení únosnosti v důsledku samosvornosti, protože hřídel vždy spočívá na celé vyčnívající ploše. Rovnoměrné rozložení zatížení na celé ložisko znamená, že u samovyrovnávacích lineárních ložisek drylin®® nedochází k tlaku na hranu. Pro vyrovnání odchylek v rovnoběžnosti dvou hřídelů je vnější průměr o 0,2 až 0,3 mm (podle velikosti) menší než otvor pouzdra. Tato ložiska mají pružné uložení díky namontovaným O-kroužkům. Nadměrná velikost udává maximální přípustnou odchylku v rovnoběžnosti.
Naklápěcí ložiska řady drylin®® se dodávají tvrdě eloxovaná. Tento povrch zaručuje nejvyšší odolnost proti opotřebení při pohybu hliníkového ložiska v pouzdře během vyvažovacích pohybů.
Další variantou jsou ložiska v pouzdře řady OJUM06 LL a RJUM-06 LL. Konstrukce ložisek umožňuje vyrovnání rovnoběžnosti hřídelů v rozmezí ±3 mm. Jedinečné zavěšení nosné skříně na ose probíhající ve směru z umožňuje kompenzaci úhlové nesouososti až do 3,5°.
| Série | Vyrovnání |
|---|---|
| Řada RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,5° |
| Řada RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3,5° |
| Série | Vyrovnání |
|---|---|
| Řada RJUM-03/OJUM-03 | +/- 0,1 mm |
| Řada RJUM-06 LL / OJUM-06 LL | +/- 3 mm |

schéma. 03: Pravidlo 2:1,
1. plovoucí ložisko, 2. pevné ložisko
Pro úspěšné použití bezúdržbových lineárních ložisek drylin® je třeba dodržovat několik doporučení: Pokud je vzdálenost mezi hnací silou a pevným ložiskem větší než dvojnásobek vzdálenosti ložiska (pravidlo 2:1), vede statický součinitel tření 0,25 teoreticky k zadření vedení.
Tento princip není závislý na zatížení nebo hnací síle. Je součinem tření a vždy se vztahuje k polohovacímu ložisku. Čím dále je pohon od ložiska vedení, tím větší je opotřebení a potřebná síla pohonu.
Pokud se při použití lineárních kluzných ložisek nedodrží pravidlo 2:1, výsledkem je nerovnoměrný pohyb nebo dokonce zablokování systému. To lze často napravit poměrně jednoduchými úpravami.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se konstrukce a/nebo instalace, obraťte se na naše aplikační poradce.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h