Změna jazyka :

Rotační a otočné pohyby jsou součástí každodenního života v trojrozměrných aplikacích. Právě zde jsou zapotřebí energetické řetězy, které bezpečně vedou a chrání kabely robotů. Trojrozměrný energetický řetěz triflex® R v šesti verzích (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) byl speciálně vyvinut pro náročné víceosé roboty. Vysoká absorpce tahové síly a vysoká flexibilita umožňují zkroucení přibližně ±10° na článek řetězu v podélné ose. Ve srovnání s ochranným kabelovým vedením nabízí trojrozměrný řetěz triflex® R definovaný poloměr ohybu, což enormně zvyšuje životnost vedeného kabelu a vedení.

Již jste se seznámili s produkty 3D zásobování energií na robotu pro osy 2-6 a rádi byste si je zakoupili přímo online. Kromě trojrozměrných energetických řetězů a vtahovacích systémů najdete v obchodě také náhradní díly nebo příslušenství pro bezpečné vedení kabelů nebo hadic na robotu.

Stále hledáte správnou hadici nebo kabelové vedení pro svého robota?
Získejte přehled o různých produktech a zjistěte, jak a kde se používají.

Nejste si jisti výběrem energetického řetězce pro vaši aplikaci a potřebujete pomoc/informace?
Rádi vám pomůžeme.


Zde najdete nejnovější produkty a vylepšení produktů v oblasti robotiky.

Od výběru správného trojrozměrného řetězce po robota připraveného k použití v deseti krocích
Tento průvodce vám krok za krokem ukáže, jak vybrat, nainstalovat a uvést do provozu zdroj energie na průmyslovém robotu pro osy 3-6.
První body se zabývají umístěním balíčku kabelů a hadic a výběrem správného trojrozměrného řetězu. Poté je vybrán vhodný systém zatahování.
Užitečné rady pro instalaci a závěrečný kontrolní seznam doplňují desetibodový balíček a poskytují návod krok za krokem pro všechny od amatérů až po profesionály.

Novinky:

Mezi vlnitou hadicí a 3D vlečným řetězem probíhá soutěž o ochranu kabelu.
V osmi krátkých videích jsme proti sobě postavili oba výrobky v různých disciplínách nebo kolech.
Kromě barvy a vnějšího tvaru je však mezi nimi jen málo podobností.
Přesvědčte se sami.

Bezplatný Robotics Box vám poskytne přehled o produktech a možnostech nabízených společností igus® v oblasti průmyslové robotiky.
Obsahuje jeden článek každého z 5 typů řetězů triflex® R v různých velikostech.
Box obsahuje také leták s dalšími informacemi o kabelovém řešení SCARA a kabelových vodítkách na cobot.
Produkty obsažené v krabici:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

robustní, vysoká pevnost v tahu, uzavřená nebo otevřená
Součásti vzorku:

lehké, levné, flexibilní, sklopné
Součásti vzoru:
Teleskopické a otočné spojení v jednom trojrozměrném řetězu

... i.Sense TR.B pro inteligentní sledování stavu zařízení
Roboty jsou již dlouho nedílnou součástí mnoha oblastí průmyslové výroby - ať už jde o svařování, lakování, pájení nebo paletizaci: Průmyslové roboty pracují dynamicky. Flexibilní 3D energetický řetěz, jako je triflex® R od společnosti igus®, umožňuje bezpečné vedení kabelů robotů. Aby bylo možné včas rozpoznat případné přetržení řetězu způsobené extrémním zatížením a předejít neplánovaným odstávkám stroje, vyvinula společnost igus® i.Sense TR.B, první systém monitorování přetržení pro 3D-energetické řetězy na světě.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h