Čisté, hladce pracující komponenty pro tiskovou technologii

Technicky nahoru & Náklady dolů s pohyblivými plasty pro tiskařský průmysl

Výhody našich produktů

  • Bezmazné, antikorozní a bezúdržbové pro použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Necitlivé na tlakový prášek a papírový prach
  • Tlumení vibrací a tichý chod
  • Úspora místa a hmotnosti
  • Dostupné ze skladu
  • Cenově výhodné
  • Kompletní systém nebo jednotlivé komponenty od velikosti dávky 1
  • Rychlé dodání a snadná instalace
  • Dlouhá a předvídatelná životnost
Velké tiskárny

Nejlepší produkty pro tiskovou technologii

E6.1 e-chain

Energetický řetězec E6.1

  • Extrémně nízká hlučnost a nízké vibrace
  • Trvale vysoká přesnost a dynamika
  • Hladký, ke kabelům šetrný vnitřní prostor
Kabel chainflex CF9

ovládací kabel chainflex CF9

  • Pro nejvyšší zatížení
  • Vnější plášť z TPE s vysokou odolností proti ohybu
  • Záruka 4 roky
Lineární vedení drylin W

Lineární vedení drylin W

  • Vysoká tuhost
  • Necitlivé na nečistoty díky suchému provozu
  • Jednoduchá montáž, bezúdržbový
Kluzná ložiska iglidur G s přírubou nebo bez příruby

Kluzné ložisko iglidur G

  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Necitlivé na prach a nečistoty
  • Cenově výhodné
Polymerová kuličková ložiska xiros

Polymerní kuličkové ložisko xiros

  • Až o 40 % úspornější než kovová ložiska
  • 100% bez mazání
  • Teplotní odolnost od -40 do +80 °C
Ložiskové domečky igubal

Soudečkové ložisko igubal

  • Až o 80 % lehčí než kovová ložiska
  • Nízké tření při chodu nasucho
  • Odolnost vůči prachu a nečistotám
Objímka E6.1

Objednejte si vzorek zdarma

Úspěšné příběhy

Systém značení Elried

Bezúdržbová technologie pohonu zajišťuje dlouhodobé polohování tiskových hlav u společnosti Elried

Rukopisný robot od společnosti Spline

Robot na ruční psaní pracuje přesně, tiše a bez poruch díky komponentům suché technologie

Skládací stroj od firmy Bacciottini

Čistá přesnost u skládacích strojů s ložiskovými komponenty bez mazání

Velkoformátová tiskárna

Energetický řetězec s nízkými vibracemi pro vysokou kvalitu tisku ve velkoformátových tiskárnách

Systém podávání materiálu Heleva

Vedení kabelů pro spolehlivé zásobování velkoformátových tiskáren médii

Dopravní válečky s kuličkovými ložisky xiros v tiskárnách s lepicími těsněními

Dopravní válečky s kuličkovými ložisky xiros, 100% bez maziv

Skener knih

Bezúdržbová technologie olověného šroubu ve skeneru knih

Online nástroje ve vašem tabletu

Další informace

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace