Změna jazyka :

V této bílé knize se dozvíte, jak můžete správným zásobováním čistých prostor energií


... Prediktivní údržba v čistých prostorách s i.Cee EC.S
Inteligentní ultrazvuková senzorová technologie v tomto highlightu pro čisté prostory slouží k nepřetržitému monitorování aktuálního průhybu plochého systému e-skin®. Plochý systém e-skin® s nosným řetězem SKF.S je vybaven definovaným poloměrem ohybu, a proto umožňuje také volný chod v čistých prostorách. Jakmile je zjištěn kritický stav systému napájení energií, jsou vydána doporučení pro prediktivní údržbu.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (neprovozní) | Max. množství částic (0,5 mikronu) m³ | Max. částice (0,5 mikronu) f³ | výrobky igus, které splňují normu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Energetické řetězy, Kabely, Vlnité trubky, Pneumatické hadice | ||
| 2 | N/A | N/A | viz výše | ||
| 3 | 1 | 35 | viz výše + Lineární vedení | ||
| 4 | 10 | 352 | viz výše | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | viz výše |
| 6 | 1 000 | 35,200 | 997 | viz výše | |
| 7 | 10.000 | C | 352,000 | 9,967 | viz výše |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | viz výše |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | viz výše |
Aby bylo možné rychleji vyvíjet nové plastové díly kompatibilní s čistými prostory, navrhla a vybudovala společnost Fraunhofer IPA jako vývojový a certifikační partner společnosti igus v Kolíně nad Rýnem laboratoř čistých prostor na míru se systémem ISO Cleanroom Class 1.
V nové laboratoři můžeme v co nejkratším čase provádět zákaznické testy a nové vývojové práce v reálných podmínkách.

Příklad: Využití našeho systému dodávky energie
Splňují produkty pro čisté prostory rostoucí požadavky?
Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu v oblasti technologie čistých prostor, a to jak ze strany zákazníků, tak z hlediska testovacích norem, společnost igus neustále pracuje na zdokonalování svých produktů. Za tímto účelem provádí igus testy vhodnosti pro čisté prostory od roku 1997 ve vlastní zkušební laboratoři. Kromě toho jsou příslušné produkty testovány externě Fraunhoferovým institutem.
Jsou kluzná ložiska igus vhodná pro čisté prostory?
Vhodnost kluzných ložisek iglidur pro čisté prostory se určuje na základě opotřebení částic uvolněných při použití. Velikost a množství uvolněných opotřebení částic závisí na:
Z tohoto důvodu nelze pro naše kluzná ložiska stanovit jednoznačně definované materiály pro čisté prostory, ale závisí na konkrétní aplikaci. Naši odborníci vám rádi pomohou s výběrem vhodného materiálu (kontaktní formulář).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h