Změna jazyka :

S téměř 6 000 předmontovanými motorovými, servo, signalizačními a enkodérovými kabely pro použití v energetických řetězcích a v souladu se standardy 38 výrobců nabízí igus® správný kabel pohonu pro téměř každou aplikaci. Velký výběr hnacích kabelů je dán až 7 vlastnostmi kabelu podle specifikace. Mottem zde není: "Jeden kabel pro každou aplikaci", ale vyberete si optimální kabel na základě provozních podmínek a umístění kabelu. Ať už volbu kabelu diktují ledové teploty (až do -40 °C), olej nebo omezený instalační prostor, vždy najdete pomocí 7 kvalit kabelů nejvýhodnější a nejvhodnější hnací kabel pro vaši aplikaci. Dodatečnou ochranu poskytuje 4letá záruka nebo 100 milionů zdvihů v energetickém řetězci. Třetím pilířem pro výběr správného hnacího kabelu je online kalkulačka životnosti. Pomocí několika kliknutí se vypočítá životnost hnacího kabelu, která odpovídá dané aplikaci.
Všichni výrobci v abecedním pořadí
Pomocí maker EPLAN můžete ušetřit spoustu času při projektování a nákupu, protože všechny důležité informace se pro vás a vaše kolegy automaticky načtou do systému.
V současné době nabízíme makra EPLAN vhodná pro tyto výrobce pohonů:

readycable® továrny po celém světě
Ve 14 továrnách na readycable® po celém světě vyrábí společnost igus® více než 12 500 readycable® týdně. Jen v kolínské továrně je k dispozici 180 lidí, kteří se zabývají výrobou readycable®. Cílem je ušetřit dopravní cesty, čas a zdroje a zároveň zajistit trvale vysokou kvalitu. Ve všech 14 závodech platí stejné výrobní standardy.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h