triflex® R (r jako round - kulatý) je třetí generace 3osých řetězů energy chain od igus®. Víceosý systém přívodu energie triflex® R byl vyvinutý speciálně pro důmyslné šestiosé robotické aplikace v drsném průmyslovém prostředí. Vybrané důležité konstrukční vlastnosti: možnost optické tyče pro částečné zesílení triflex® R, přibližně +/- 10°. Zkrut na článek řetězu, vysoká mez pevnosti v tahu díky kloubu s kuličkou a diskem. Sortiment produktů triflex® R nabízí více než 100 součástí, takže lze vyhovět všem požadavkům od velkých svařovacích robotů po malé paletovací roboty. triflex® R získal cenu za design iF.
TRC = uzavřený - Uzavřená verze pro ochranu kabelů před nečistotou a šponami.
Nejjednodušší montáž a demontáž díky systému kulových kloubů.
Velmi jednoduché plnění - Kabely stačí zatlačit dovnitř - Snadný systém
Zajímavá použití z různých průmyslových odvětví
Definujte kabely, vyberte řetěz a konfigurujte vnitřní dělení. Nyní také pro celou řadu triflex® R!
Podpůrné vybavení pro různé typy robotů. Zjednodušené objednávání kompletních systémů.
TRC.30Vnitřní výška Bi 1: 12 mm
Vnitřní výška Bi 2: 10 mm
Poloměr ohybu R: 50 mm
Rozteč: 11,3 mm
TRC.40Vnitřní výška Bi 1: 15 mm
Vnitřní výška Bi 2: 13 mm
Poloměr ohybu R: 58 mm
Rozteč: 13,9 mm
Návod na spojování a rozpojování systému triflex® R - TRC.
Vnitřní výška Hi 1: 18,8 mm
Vnitřní výška Hi 2: 16,2 mm
Poloměr ohybu R: 80 mm
Rozteč: 17,4 mm
TRC.60Vnitřní výška Bi 1: 22,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 19,5 mm
Poloměr ohybu R: 87 mm
Rozteč: 20,4 mm
TRC.70Vnitřní výška Bi 1: 28 mm
Vnitřní výška Bi 2: 24 mm
Poloměr ohybu R: 110 mm
Rozteč: 25,6 mm
TRC.85Vnitřní výška Bi 1: 33 mm
Vnitřní výška Bi 2: 28 mm
Poloměr ohybu R: 135 mm
Rozteč: 30,6 mm
TRC.100Vnitřní výška Bi 1: 37.5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 32.5 mm
Poloměr ohybu R: 145 mm
Rozteč: 34.5 mm
TRC.125Vnitřní výška Bi 1: 43,3 mm
Vnitřní výška Bi 2: 43,3 mm
Poloměr ohybu R: 182 mm
Rozteč: 44,6 mm
pro TRC / TRE/ TRL. Možnost také s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Standardní pro verzi TRL. Kompatibilní také s TRC / TRE; možnost s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Pokyny pro spojování, oddělování a plnění triflex® R – TRCF.
pro TRC / TRE/ TRL. Možnost také s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Standardní pro verzi TRL. Kompatibilní také s TRC / TRE; možnost s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
TRE.30Vnitřní výška Bi 1: 12 mm
Vnitřní výška Bi 2: 10 mm
Poloměr ohybu R: 50 mm
Rozteč: 11,3 mm
TRE.40Vnitřní výška Bi 1: 15 mm
Vnitřní výška Bi 2: 13 mm
Poloměr ohybu R: 58 mm
Rozteč: 13,9 mm
Návod na spojování, rozpojování a plnění systému triflex® R - TRE.
TRE.60Vnitřní výška Bi 1: 22,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 19,5 mm
Poloměr ohybu R: 87 mm
Rozteč: 20,4 mm
TRE.70Vnitřní výška Bi 1: 28 mm
Vnitřní výška Bi 2: 24 mm
Poloměr ohybu R: 110 mm
Rozteč: 25,6 mm
TRE.85Vnitřní výška Bi 1: 33 mm
Vnitřní výška Bi 2: 28 mm
Poloměr ohybu R: 135 mm
Rozteč: 30,6 mm
TRE.100Vnitřní výška Bi 1: 37,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 32,5 mm
Poloměr ohybu R: 145 mm
Rozteč: 34,5 mm
TRE.125Vnitřní výška Bi 1: 43,3 mm
Vnitřní výška Bi 2: 43,3 mm
Poloměr ohybu R: 182 mm
Rozteč: 44,6 mm
pro TRC / TRE/ TRL. Možnost také s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Standardní pro verzi TRL. Kompatibilní také s TRC / TRE; možnost s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
TRE.40.BVnitřní výška Bi 1: 15 mm
Vnitřní výška Bi 2: 13 mm
Poloměr ohybu R: 58 mm
Rozteč: 13,9 mm
Vnitřní výška Hi 1: 18,8 mm
Vnitřní výška Hi 2: 16,2 mm
Poloměr ohybu R: 80 mm
Rozteč: 17,4 mm
Pokyny pro spojování, oddělování a plnění triflex® R - verze TRE-B.
TRE.60.BVnitřní výška Bi 1: 22,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 19,5 mm
Poloměr ohybu R: 87 mm
Rozteč: 20,4 mm
TRE.70.BVnitřní výška Bi 1: 28 mm
Vnitřní výška Bi 2: 24 mm
Poloměr ohybu R: 110 mm
Rozteč: 25,6 mm
TRE.85.BVnitřní výška Bi 1: 33 mm
Vnitřní výška Bi 2: 28 mm
Poloměr ohybu R: 135 mm
Rozteč: 30,6 mm
TRE.100.BVnitřní výška Bi 1: 37,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 32,5 mm
Poloměr ohybu R: 145 mm
Rozteč: 34,5 mm
pro TRC / TRE/ TRL. Možnost také s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Standardní pro verzi TRL. Kompatibilní také s TRC / TRE; možnost s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Montážní nástroj pro demontáž triflex® R, B-verze
Vnitřní výška Hi 1: 37.5 mm
Vnitřní výška Hi 2: 32.5 mm
Poloměr ohybu R: 145 mm
Rozteč: 34.5 mm
pro TRC/TRE/TRL. K dispozici rovněž s odlehčením tahu a jako středová upínací objímka.
Standardně pro verzi TRL. Rovněž kompatibilní s TRC/TRE. Možné s odlehčením tahu a jako středová upínací objímka.
TRL.30Vnitřní výška Bi 1: 12 mm
Vnitřní výška Bi 2: 10 mm
Poloměr ohybu R: 50 mm
Rozteč: 11,3 mm
Návod na spojování, rozpojování a plnění systému triflex® R - TRL.
pro TRC / TRE/ TRL. Možnost také s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Standardní pro verzi TRL. Kompatibilní také s TRC / TRE; možnost s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Pokyny pro spojování, oddělování a plnění triflex® R - TRLF.
pro TRC / TRE/ TRL. Možnost také s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Standardní pro verzi TRL. Kompatibilní také s TRC / TRE; možnost s odlehčením napětí a jako mezilehlé spojení.
Zabraňte vzniku smyček na ose robota s plynule nastavitelnou retrakční silou.
Pro roboty se středním až vysokým užitečným zatížením.
triflex® RSE nabízí mimořádně jednoduché lineární zatahování bez průhybů, ale také tyče z vláken nebo vodicí kladky.
Speciálně přizpůsobený pro roboty s malým až středním užitečným zatížením.
Inteligentní řešení problému usměrněným předpětím.
Nabízí možnost montáže modulu s vláknitými kolíky do požadované polohy na robotickém ramenu.
Zabezpečení upevnění také při použití kabelů s velkým příčným průřezem.
K dispozici s nebo bez Sellersova ložiska
Dobrá ochrana v extrémních aplikacích
Ochrana proti svařování a roztavenému kovu do teploty až 600 °C.
Snadný přenos energie pro coboty
Připojení triflex® R pro „Univerzální roboty‟
Speciální kabely pro dlouhou provozní životnost v robotických aplikacích.
Nástroje pro demontáž pro triflex® TRE (verze B) a TRCF.
Vnější plášť z PUR
Stíněný
Odolný proti olejům a chladicím kapalinám
Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
Bez obsahu PVC a halogenů
Odolný proti vrypům
Ohniodolný