Guidelok slimline "P"a "P.S." – zcela vyrobeno z plastu

Cenově výhodné, lehčí a ještě snadnější montované – Guidelok Slimline "P" a "P.S." – vyrobeno výhradně z plastu

  • Významné úspory nákladů a hmotnosti v porovnání s kompletním krytem
  • Nyní také pro obzvláště úzké jízdní pruhy
  • Díky tomu jsou také nízké náklady na dopravu
  • Rychlá, bezpečná a snadná montáž pomocí zacvakávacích vodicích lišt
  • Snížená hlučnost
  • Snadný přístup pro servis
  • Energie, data a všechny druhy médií lze bezpečně vést

Novinka: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P na svislém vedení s detailem držáku.

Vhodné pro uzavřené instalační prostory

Tech up

Cost down

Důkaz

Trvalá udržitelnost

Rozměry[mm]

Číslo dílu guidelok P Řada e-chains Vnitřní šířka<br>Bi [mm]Poloměr ohybu R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Rozměry[mm]

Číslo dílu guidelok P.S Řada e-chains Vnitřní šířka<br>Bi [mm]Poloměr ohybu R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Předchozí model: Guidelok Slimline "F": Až 7 m/s a 10 m/s²

  • Až 7 m/s a 10 m/s²
  • Ušetřete až 80% na žlab
  • Pro vertikální prověšená aplikace do výšky až 50 m
  • the-chain se nehoupá, vysoká spolehlivost díky zajišťovacímu mechanismu a vodicím kolejnicím
  • Rychlá a velmi snadná montáž
  • Snížená hlučnost
  • Snadný přístup pro servis
  • Energie, data a média v jednom systému.
Kabelové vedení Guidelok Slimline na svislé vodicí kolejnici.

Rozměry[mm]

Díl č. Řada e-chains Vnitřní šířka<br>Bi [mm]Poloměr ohybu R [mm]Max. Rychlost vertikální [m/s]Max. Horizontální rychlost [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace