Stačí kabely zasunout a vytáhnout. Cenově výhodné. Vnitřní výška: 5 až 48,5 mm
Stabilnější výroba pro extrémně malé instalační prostory. Vnitřní výška: 10 až 15 mm
Všestranný pomocník pro aplikace bez podpory. Vnitřní výška 25 až 45 mm
Lze velmi rychle otevřít, tiché, s dobrou stabilitou bez podpory. Vnitřní výška: 26 až 48 mm
Otevírání a zavírání energetického řetězu zcela bez použití nářadí. Vnitřní výška: 34 až 82 mm
Sledujte aktuální stav energetického řetězce kdykoli; lze připojit přímo k PLC.
Vysoké zatížení, dlouhé délky bez podpory a také vhodné pro kluzné aplikace. Vnitřní výška: 21 až 350 mm
Lze velmi rychle otevřít, tiché a pevné, pro délky bez podpory. Vnitřní výška: 31 až 64 mm
Vysoká dynamika, tichý chod, lehčí, snadnější otevírání. Vnitřní výška: 29 až 80 mm
Bezpečné, tiché, odolné proti otěru a energeticky úsporné při velmi dlouhých pojezdech až 1 000 m a více.
Robustní konstrukce pro maximální životnost všech os robota.
Lehká konstrukce – snadná instalace, modulární, nákladově efektivní a odolná.
Nemůžete najít ten správný vzorek? Pak si u nás můžete objednat vzorek na míru zdarma.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:24h