Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

autoglide - speciální řešení pro dlouhé pojezdy bez vodicích žlabů

Dlouhé pojezdové vzdálenosti vždy na systém e-chain® představují speciální požadavky. Od určitého bodu horní větev vyžaduje možnost klouzání na spodní větvi nebo na kluzných lištách. Systém e-chain® navíc vyžaduje vedení, aby nedošlo k bočnímu posunu. Ve většině případů je to zajištěno vodicím žlabem. Také existují aplikace, ve kterých není možné vodicí žlab použít kvůli optickým nebo prostorovým podmínkám. Aby tuto mezeru vyplnila, společnost igus® v roce 1995 vyvinula systém autoglide. Systém autoglide jsou samočinně vyrovnávací řetězy e-chain®, které se obejdou bez vodicích žlabů pro pojezdy dlouhé až 50 m. Ušetříte tak kupní a instalační náklady a můžete mít trasy v hale volné pro vysokozdvižné vozíky nebo nákladní vozy.

Pro pojezdy v délce až 80 m.

Pro rychlosti pojezdu až 2,5 m/s

Řetěz autoglide se spojuje jako jeden kus, žádné další součásti nejsou zapotřebí.

Velmi krátké instalační časy pro dlouhé pojezdy.

Vodicí žlaby nejsou zapotřebí!

Úzká instalační šířka, tichý chod.

Záruka na systém energetických řetězů při použití kabelů chainflex®.

 
 

1. Praktický: posuvné podlahové vedení
2. Spolehlivá vedení: smontované kluzné poutko přivádí e-chain®
3. Hladký chod: kompenzace vedení horní a dolní větve
4. Spolehlivě vedený: jako hřeben opěry autoglide
5. Univerzální: kulatá KMA montáž

Systém autoglide:
E4.1 autoglide  
Pro řetězy E4.1 e-chains®

Speciální otvíratelné opěry ve vnitřním poloměru řetězů e-chain® se vstřikovanými ozubenými koly autoglide pro téměř celou řadu E4.1.

E2/000 autoglide  
Pro řetězy E2/000 e-chains®

Speciální otevíratelné opěry se vstřikovanými zuby autoglide. Otvíratelné podél vnitřního poloměru

autoglide easy chain® e-chains®  
Pro řadu řetězů easy chain® e-chains®

Kombinace snadno plnitelných řetězů easy chain® a vstřikováním vyráběnými ozubenými koly AUTOGLIDE na vnitřním poloměru.

Klasická řada autoglide:
AG200  
Řada AG200

Vnitřní šířka Bi: 57 mm
Poloměr ohybu R: 55–250 mm
Rozteč: 46 mm

autoglide E2000 classic  
Klasická verze řady e-chains® 2000

Pro e-chain system® E2 s vnitřní výškou až 35 mm.