Průchozí stroje

Maximální flexibilita při vysokém zatížení prachem a vysoké rychlosti průchodu

stroj na olepování hran

Naše nejlepší produkty pro stroje s kontinuálním průtokem

Stabilní, snadné & rychlé plnění

  • O 30 % lehčí než srovnatelná velikost řady E4.1
  • Lze otevřít na obou stranách ve vnitřním i vnějším poloměru
  • Vhodné i pro bočně otočené, svislé a zavěšené aplikace
Triflex R

Trojrozměrně pohyblivé

  • Definovaný poloměr ohybu 50-182 mm pro maximální životnost kabelu
  • Vysoká absorpce tahové síly a vysoká flexibilita
  • Různá provedení od uzavřených po lehké
Vodicí šroub

Vysoká účinnost a nízké opotřebení

  • 7 různých materiálů & chod bez mazání
  • Nízký koeficient tření & vysoká účinnost
  • Až o 50,9 % nižší pořizovací náklady
Drylin W

Rozmanitost díky principu modulární konstrukce

  • 100 % bez mazání
  • Bez koroze a hygienické
  • Tichý a odolný proti opotřebení
kuličková přenosová jednotka

Plastové kluzné ložisko

  • Necitlivé na prach a nečistoty
  • Vysoká odolnost proti tlaku
  • Bezmazné a bezúdržbové
  • Předvídatelná životnost
MS2N

Vhodné pro pohony ctrlX

  • Bezpečná výměna dat mezi motorem a systémem snímače
  • Úspora přibližně 40 % instalačního prostoru v řetězci
  • Snížení počtu použitých kabelů o 50
který e-řetěz® s nástavnými příčníky

PVC-kabel v energetickém řetězci ​

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace