Stoly XY drylin® SHT a SHT-PL

Vysoce přesné, extrémní torzní stabilita

  • Přesné seřízení díky CNC výrobě
  • K dispozici také v předepjaté verzi (PL)
  • 100% samomazné a kompletní
  • Korozivzdorné
  • S trapézovým závitem nebo závitem vysokého stoupání dryspin®
  • Možnost montáže horní jednotky s levým nebo pravým vyrovnáním
  • K dispozici je příslušenství (ruční kolečko atd.)

SHT-XY – Instalační velikosti stolů XY

Stůl XY drylin® SHT-XY-08-AWM

SHT-XY-08-AWM

  • Max. délka zdvihu: 150 mm
  • Délka vozíku: 65 mm
  • Materiál hřídele: hliník
  • Průměr hřídele: 8 mm
Stůl XY drylin® SHT-XY-12-AWM

SHT-XY-12-AWM

  • Max. délka zdvihu: 350 mm
  • Délka vozíku: 85 mm
  • Materiál hřídele: hliník
  • Průměr hřídele: 12 mm

S předpětím pružiny – verze PL

Stůl XY drylin® SHT-XY-12-AWM-PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Max. délka zdvihu: 350 mm
  • Délka vozíku: 85 mm
  • Materiál hřídele: hliník
  • Průměr hřídele: 12 mm
  • S předpětím
Stůl XY drylin® SHT-XY-20-EWM-PL

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Max. délka zdvihu: 500 mm
  • Délka vozíku: 130 mm
  • Materiál hřídele: nerezová ocel
  • Průměr hřídele: 20 mm
  • S předpětím


Stoly XY SHT/SHT-PL


Délky a hmotnosti stolů XY [mm]

Číslo objednávky A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Základní
délka lx
[mm]
Základní
délka ly
[mm]
R

[mm]
f

[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk

[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7
SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8,6
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

Rozměry stolů XY [mm]

Číslo objednávky sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
Alternativa
l2

[mm]
d2
Standard
d2
Alternativa
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6,35x2,54 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog
Ruční kolečko na ose y lze objednat vlevo nebo vpravo.
Vlevo: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 pro délku zdvihu 200 mm v ose x a 300 mm v ose y.
Vpravo: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 pro zdvih 200 mm v ose x a 300 mm v ose y


Technické možnosti série SHT

Následující možnosti jsou k dispozici v rámci produktové řady SHT-XY.


Technické příslušenství drylin® – ovládací prvky

  • Příslušenství pro manuální polohování a nastavení formátu
  • Možnosti montáže a upevnění
  • Krokové a stejnosměrné motory pro elektrický pohon
Přejít na příslušenství
Příslušenství pro lineární moduly a lineární osy drylin

Další informace a příslušenství ke stolům XY



Dodací termín na vyžádání

Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH