Změna jazyka :
drylin®® -vřetenové lineární jednotky byly vyvinuty pro polohování všeho druhu. Lineární nastavení se realizuje pomocí lichoběžníkových závitů různých velikostí nebo pomocí vysokošroubových vodicích šroubů, které mohou být poháněny buď ručně, nebo motorem. Maximální rychlost pojezdu je až 1 m/min v závislosti na závitu a zatížení.
Vhodnost vřetenových lineárních jednotek pro vaši aplikaci si můžete ověřit pomocí níže uvedeného grafu.
Ve vřetenových lineárních tabulkách řady SHT jsou instalovány následující velikosti trapézových závitů:

X = středové zatížení ve vodorovné montážní poloze [N]
Y = rychlost posuvu [m/min.]

X = středové zatížení ve vodorovné montážní poloze [N]
Y = otáčky vřetena [Upm]

X = středové zatížení ve vodorovné montážní poloze [N]
Y = požadovaný max. Pohonný motor. [Nm]
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h