drylin® zkušební laboratoř

Naše zkušební laboratoř pro lineární technologii drylin®

Co je testováno a jak?

Které zkušební stolice jsou k dispozici ve zkušební laboratoři lineárních technologií?

Zkušební zařízení pro dlouhý lineární zdvih

Lineární dlouhý zdvih

  • Zkouška rychlosti opotřebení při otáčení
  • zatížení až 200 N
  • Rychlost povrchu 0,01 m/s
  • Zkoušky při pokojové teplotě
  • Dostupný průměr hřídele 10 mm
  • Délka zdvihu 300 mm
  • Možnost zkoušek pod vodou
Zkušební zařízení 5:1 pro lineární pohyb
  • Koeficient opotřebení a tření při lineárním pohybu
  • zatížení až 2500 N
  • rychlost povrchu 0,2 m/s
  • Zkoušky při pokojové teplotě
  • Možné průměry hřídelí 20 mm
  • délka zdvihu 200 mm
Testy lineární technologie pod vodou

Testy lineární technologie pod vodou

  • Zkouška rychlosti opotřebení otočného zařízení
  • Zatížení až 100 N
  • Povrchová rychlost 0,01 m/s
  • Zkoušky při pokojové teplotě
  • Dostupný průměr hřídele 10 mm

Do kterého online nástroje se testovací data přenášejí?

Testy ve zkušební laboratoři a online nástroje igus

Vybrané praktické testy ze zkušební laboratoře igus®

Otestujeme vaši aplikaci

Různé oblasti zkušební laboratoře igus®

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace