Změna jazyka :

Die Achse wird mit einer Last von 10 kg getestet.
Zwischenbericht aus einem laufenden Test:
In einem Langzeitversuch wird der Verschleiß einer drylin® E Linearachse mit Motor analysiert.
In diesem Test wird eine Zahnriemenachse vom
Typ ZLW-1040 und ein Schrittmotor der Baugröße NEMA23 benutzt. Die gesamte Einheit ist schmier- und wartungsfrei. Der Test simuliert ein verfahrenes Stapelmagazin oder eine Produktionsanlage, die Material verfährt.
Unter folgenden Versuchsparametern wird der Dauertest betrieben:
verfahrenes Gewicht: 10kg
Geschwindigkeit: cca 1m/s
Beschleunigung: ca. 3m/s²
Teplota vzduchu: 25°C
Zwischenergebnis:
Das entspricht einer Laufstrecke von circa 1.000 km. Die nächste Auswertung findet bei 5.000.000 Zyklen statt, also bei 5.000 km.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h